Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Default Alternative Text

    Smart Switching and Reclosing

    Smart Switching and Reclosing

    Default Alternative Text

    Desafios

    As concessionárias têm preocupações e objetivos comuns sobre linhas aéreas de distribuição: sensoriamento, detecção, proteção e agilidade de resposta. Infraestrutura obsoleta e ambientalmente incorreta e necessidades de automação obrigam as concessionárias a investir milhões de dólares por ano em melhorias na confiabilidade de sua rede de distribuição elétrica. 80% das quedas de energia do cliente ocorrem devido a problemas nesta parte massiva, e ainda subautomatizada, da rede elétrica. As concessionárias têm enfrentado cada vez mais eventos climáticos que desafiam sua capacidade de restaurar manualmente a energia em tempo aceitável para seus clientes.
    • Solutions

      Optimized as a system, Schneider Electric’s integrated automation reclosers/switches provide the highest level of reliability for feeder automation. Offering much more than recloser systems made of separate components, our electronic reclosers and switches are pre-engineered to optimize the interaction between integrated sensing, protection functions, the remote terminal unit, multiple communication protocols, feeder event logging and asset data management.
    • Value Proposition

      • Up to 38 kV, 800 Amps, 16 kA
      • Gas Insulated/Dry Air/Solid Dielectric options
      • Feeder Automation ready
      • Voltage and Current sensing on all bushings
      • Marine graded 316 stainless steel construction
    • Differentiation

      • Easy to program via our unique license WSOS software
      • Fully tested for ANSI/IEEE and IEC standards
      • Event log for 32000 events, best in the industry
      • 24 hr support line one point of accountability
    Smart city lights in Bogota, Colombia

    Applications

    Related Solutions

    Benefits

    • city along a river at night, building automation
       
      • SCADA ready 
    • Default Alternative Text
       
      • 30 years maintenance free to reduce OPEX  
    • Default Alternative Text
       
      • Flexible configurations (fully automated or manual)