Eixos sincronizados| Controlador de movimento Sercos LMC216
Células robóticas com robôs de 4 eixos.
Arquiteturas testadas, validadas e documentadas
As arquiteturas testadas, validadas e documentadas (TVDA) podem ajudá-lo a montar rapidamente uma solução de automação, do projeto e engenharia da máquina à sua instalação e documentação. Reduza o tempo necessário para projetar, instalar e comissionar, com arquiteturas flexíveis, validadas e prontas para uso.
Solução
Eixos sincronizados| O controlador de movimento Sercos LMC216 é um exemplo de arquitetura para controlar um robô autônomo de forma econômica. A célula é composta de um robô tipo delta ou tipo portal, e dois transportadores para alimentação de entrada e de saída.
A solução de acionamento para o robô está completamente integrada à solução de automação da célula. Nenhum hardware de controle adicional é necessário além do controlador PacDrive. Ferramentas de engenharia padrão e servo acionamentos Lexium podem ser usados.
Benefícios
> A solução baseia-se no PacDrive 3, uma tecnologia de movimento lógico comprovada, que unifica a funcionalidade de controle de CLP, movimento e robótica em uma única plataforma de hardware.
> Uma biblioteca completa de robótica está disponível, suportando robôs do tipo portal/cartesiano, robôs delta, robôs articulados, robôs SCARA e outros robôs não padronizados. Diversas funções de interpolação e prontas para o uso, para rastreamento de transportador, limitação de aceleração ou integração de visão simplificam a programação.
Uma biblioteca completa de robótica, com sua arquitetura de sistema centralizado, o PacDrive é a solução ideal para controlar uma ampla variedade de produção acionada por servo inversores. Atualmente, mais de 80.000 máquinas no mundo inteiro são controladas por PacDrive.
Aplicações
Controle de embalagem
.
Produtos em destaque
Controladores de Movimento PacDrive 3 LMC100-LMC800