Racks, distribuição de energia, ar condicionado, software de gestão e segurança integrados em um gabinete à prova do clima.

    Módulo de TI

A guy guiding a crane with a holding container into a specific spot.

Desafios

Você precisa uma solução rápida e facilmente implementável para sala de TI, com desempenho previsível, que possa ser colocada num lugar no próprio local, bem como em ambientes agressivos.

  • Soluções

    Módulos de TI estão disponíveis como unidades autônomas, data centers tudo-em-um que incluem resfriamento UPS (Alimentação de energia sem interrupção) e DX (Expansão direta). Para médios a grandes data centers, módulos de TI são usados em conjunto com energia e refrigeração, para que se alcance um projeto escalável e flexível do data center, de forma a atender sua aplicação específica. Escolha um de nossos projetos base, ou permita-nos personalizar uma solução para atender suas necessidades.
  • Proposta de valor

    • Com préengenharia, testados na fábrica, e conectados com hardware e software integrados.
    • Chega ao local pronto para ser implantado rápida e facilmente, com trabalho simultâneo no local, enquanto estão sendo fabricados os módulos.
    • Facilmente adiciona mais blocos para ter capacidade e redundância, conforme necessário.
  • Diferenciação

    • Experiência comprovada em pré-fabricação de data centers.
    • Robusto portfólio de blocos de construção personalizáveis pré-fabricadas.
    • Capacidades globais, incluindo cadeia de suprimento, projeto, aplicações e suporte de engenharia.
    • Nossa suíte de software DCIM premiado, InfraStruXure para Data Centers.
    • Extensa biblioteca de projetos de referência de data centers pré-fabricados.
Texto padrão alternativo

Modulo de TI pré-fabricado

Ver Mais Soluções

Módulos de data center pré-fabricados reduzem drasticamente o tempo e a complexidade da implementação, garantindo confiabilidade dentro do data center. Os módulos de TI combinam a funcionalidade e o espaço de uma sala típica de TI com os benefícios de um sistema com pré-engenharia e montagem na fábrica, para garantir uma solução eficiente desde o projeto até a operação. Integração de distribuição de energia, refrigeração, racks, segurança e supressão de incêndio, e o melhor sistema DCIM da categoria em um gabinete construído para esta finalidade: estes módulos são implementáveis dentro da estrutura de um edifício, ou podem suportar condições climáticas extremas em um ambiente ao ar livre.

Benefícios

  • Texto Padrão Alternativo
     
    • Desempenho previsível - densidade, disponibilidade e eficiência como planejado
    • Implantação mais rápida - entrega em 16 semanas ou menos, da Ordem de Compra ao embarque
    • Flexível, escalável e personalizável para atender às necessidades da sua empresa
    • O Software DCIM é pré-instalado, reduzindo significativamente o tempo de instalação no local