Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Default Alternative Text

    Módulo de Segurança Incorporado / Botoeira / Contactor / Cat.3 PL d, SIL 2 / Categoria de parada 0

    Texto alternativo padrão

    Seus problemas empresariais

    De acordo com sua avaliação de risco, você precisa projetar suas máquinas com uma função de segurança de parada de emergência exigida para atingir o nível PL d da norma EN/ISO 13849-1, SIL 2 da norma EN/IEC 62061, e atender a legislação de segurança e normas atuais que possibilitam a conformidade CE. Você também precisa agilizar a seleção de ofertas e o processo de documentação, que são demorados. Para reduzir o prazo de lançamento de máquinas no mercado e melhorar a rentabilidade ao criar a Lista de Materiais, você precisa de diagramas de fiação e cálculos de confiabilidade da corrente de segurança.

    Nossos especialistas prestam serviço ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.

    Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
    • Soluções

      • Esta solução de Parada de Emergência com Módulo de Segurança Incorporado fornece uma forma eficiente para montar a segurança de máquinas. O módulo de segurança Modicon TM3 incorporado, capacita a criação do circuito de segurança.
      • A documentação fornece: diagrama de fiação, diagrama esquemático, uma explicação sobre o aplicativo e os cálculos de confiabilidade da segurança. A solução de corrente de segurança suporta a criação de arquiteturas de segurança com Categoria 3 PL d, conforme norma EN ISO13849-1 e SIL 2 da norma EN IEC 62061 para a função de parada de emergência.
      • A função de parada relacionada a segurança é iniciada pela atuação de um botão de parada de emergência, utilizado para minimizar as consequências de um evento perigoso. A atuação abre os contatos normalmente fechados, que é detectado pelo módulo de processamento, desativando as saídas do módulo de segurança (categoria de parada 0 conforme norma EN IEC 60204-1), e interrompendo a alimentação de energia do motor conectada aos contactores (K1 e K2). O motor vai girar livremente até parar.
    • Proposta de valor

      Soluções de corrente de segurança são projetadas para resolver cada função de segurança de uma máquina. Utilizar as soluções de corrente de segurança reduz o tempo necessário para criar cada função de segurança e para atender os requisitos de avaliação dos riscos da máquina. É possível modificar as soluções de corrente de segurança com produtos adequados às necessidades específicas da máquina, permitindo que elas sejam utilizadas como um modelo ao projetar as funções de segurança de sua máquina, melhorando a eficiência e reduzindo os custos. Cada solução de corrente de segurança contém:
      • Explicação da arquitetura e da cadeia de segurança
      • Diagrama da fiação
      • Explicação do cálculo
      • Resultado do cálculo
      • Certificado da TÜV
      • Arquivo do projeto do sistema
    • Diferenciação

      Soluções de corrente de segurança são projetadas para minimizar a complexidade da implementação da segurança em máquinas. Para cada função de segurança ao redor da máquina existem soluções prontas para uso ou modificações, disponíveis a clientes que buscam a certificação CE.