Robótica de alto desempenho controla até 30 robôs Delta

Production line in a manufacturing facility for packaging, industrial automation, machine control, manufacturing execution system.

Seus problemas empresariais são exclusivos.

Se as máquinas estiverem operando com 30, 60 ou mesmo 99 eixos servo sincronizados, e se um ou mais robôs precisarem ser integrados à máquina, então o conceito de automação deve corresponder perfeitamente. Os sistemas de controle devem fornecer energia reserva suficiente, e os conceitos de programação devem permitir que a complexidade seja administrável. Soluções servo flexíveis são necessárias para reduzir o espaço requerido no gabinete e também para reduzir os custos de cabeamento e de fiação. Tecnologia plug-and-play e soluções de diagnóstico sofisticadas também são necessárias para ajuda com informações durante o comissionamento.

Nossos especialistas prestam serviço ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.

Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
  • Soluções

    A arquitetura Eixos sincronizados / Sercos / Controlador de movimento LMC600 mostra as possibilidades: Um controlador PacDrive sincroniza até 99 eixos servo, e pode controlar configurações mistas de eixos servo e vários robôs. Um sistema servo com múltiplos eixos, com inversores em gabinete e servo módulos integrados, uma solução de segurança integrada e um conceito de engenharia eficiente são os pilares para máxima liberdade para projetar equipamentos de manuseio de material e robôs de alto desempenho.
  • Proposta de valor

    • Solução de controlador único para movimento, lógica de CLP e comunicação.
    • Solução PacDrive 3 para fornecer CLP, movimento, e funcionalidades de controle de robótica em uma única plataforma de hardware.
    • A comunicação de inversor Sercos permite a implementação de E/S de comunicação e uma comunicação segura usando um único barramento de campo baseado em Ethernet.
    • Com sua arquitetura de sistema centralizado, o PacDrive é a solução ideal para controlar uma ampla gama de equipamentos de produção e de processamento de materiais servo acionados, além de robôs, utilizando estruturas de programas, totalmente integradas, de acordo com a norma IEC 61131-3. Atualmente, mais de 80.000 máquinas no mundo inteiro são controladas por PacDrive.
  • Diferenciação

    • Arquiteturas de automação baseadas em PacDrive 3 podem ser adaptadas para alterar as configurações de eixos servo/robôs. O tipo de controlador é determinado pela quantidade de eixos ou pela complexidade das operações. Nenhum outro hardware precisa ser alterado, pois a ampla portabilidade do programa supera quaisquer limitações do software.
    • Bibliotecas de software estão disponíveis para questões específicas de sistemas de movimentação de material. A biblioteca de robótica contém todas as cinemáticas comuns.