Máquinas de embalagem com até 4 servo-eixos sincronizados (Sercos)

Default Alternative Text

Seus problemas empresariais são exclusivos

Engenharia eficiente, utilizando princípios de engenharia modular, visa a reutilização completa do software, independentemente da complexidade do tipo de máquina. Isto requer um sistema de controle totalmente escalável para abranger diversos tipos de desempenho. E, na gama completa de desempenho, desde a aplicação mais simples com dois a quatro eixos até processos de embalagem complexos, portabilidade total do software e máxima rentabilidade devem ser atendidas.

Nossos especialistas prestam assistência ao longo de todo o ciclo de vida da máquina

Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
  • Soluções

    Tecnologia de ponta, mesmo para máquinas pequenas: A arquitetura "Eixos sincronizados / Sercos / Controlador de Movimento LMC101 " é um exemplo de arquitetura baseada no PacDrive 3 para a automação econômica de pequenas máquinas de embalagem com no máximo quatro eixos servo. Embora seja uma solução inicial de tecnologia de movimento para aplicações finais, ela oferece recursos de movimento sofisticados, ferramentas e bibliotecas projetadas para máquinas com até 99 eixos.

  • Proposta de valor

    • O PacDrive 3 está baseado em tecnologia comprovada de movimento lógico que unifica funcionalidades de controle de CLP, movimento e robótica em uma única plataforma de hardware.
    • Com sua arquitetura de sistema centralizado, o PacDrive 3 é a solução ideal para controlar uma grande variedade de máquinas de produção e embalagem acionadas por servo inversores, bem como equipamentos de manuseio de materiais e robótica.
    • Mais de 80.000 máquinas controladas por PacDrive 3 em todo o mundo.
  • Diferenciação

    • Graças à sua modularidade, as arquiteturas de automação baseadas no PacDrive 3 podem ser adaptadas a configurações variáveis com 0 a 99 servo eixos.
    • O PacDrive 3 foi projetado especificamente para máquinas de embalagem. Sempre que possível, termos comuns de máquinas de embalagem são utilizados nas ferramentas e nas bibliotecas.
    • Temos disponível bibliotecas de software para problemas de máquinas específicas para embalagens (por exemplo: bibliotecas de conformidade com normas PackML e Weihenstephan, e também com funções de biblioteca compatível com FDA e PLCopen).