

-
SMTL2K2RM2UCLNC : APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Lithium-ion, Rackmount 2U, 120V, 1x NEMA L5-20R+6x NEMA 5-20R outlets, SmartConnect Port+Network Card, AVR
- Date du document : 11/08/2021
- Reference: SMTL2K2RM2UCLNC_DATASHEET
- Description : APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Lithium-ion, Rackmount 2U, 120V, 1x NEMA L5-20R+6x NEMA 5-20R outlets, SmartConnect Port+Network Card, AVR
- langue: Français
-
NSYTRV42SCD : "Borne à vis - sectionnable à couteau 1er niv. - 2 niveaux 4 points - 4mm² - gris"
- Date du document : 09/03/2019
- Reference: NSYTRV42SCD_DATASHEET
- Description : "Borne à vis - sectionnable à couteau 1er niv. - 2 niveaux 4 points - 4mm² - gris"
- langue: Français
-
NSYTRV102PE : BORNE À VIS, TERRE PROTECTRICE, 2 POINTS, 10 MM², VERT-JAUNE
- Date du document : 09/03/2019
- Reference: NSYTRV102PE_DATASHEET
- Description : BORNE À VIS, TERRE PROTECTRICE, 2 POINTS, 10 MM², VERT-JAUNE
- langue: Français
-
NSYTRR22SCAR : SPRING TERMINAL, KNIFE DISCONNECT, 2 POINTS, 2,5MM², ORANGE
- Date du document : 09/03/2019
- Reference: NSYTRR22SCAR_DATASHEET
- Description : SPRING TERMINAL, KNIFE DISCONNECT, 2 POINTS, 2,5MM², ORANGE
- langue: Français
-
NSYTRR23SC : SPRING TERMINAL, KNIFE DISCONNECT, 3 POINTS, 2,5MM², GREY
- Date du document : 09/03/2019
- Reference: NSYTRR23SC_DATASHEET
- Description : SPRING TERMINAL, KNIFE DISCONNECT, 3 POINTS, 2,5MM², GREY
- langue: Français
-
NSYTRR23 : BORNE À RESSORT, ALIMENTATION, 3 POINTS, 2,5 MM², GRIS
- Date du document : 09/03/2019
- Reference: NSYTRR23_DATASHEET
- Description : BORNE À RESSORT, ALIMENTATION, 3 POINTS, 2,5 MM², GRIS
- langue: Français
-
RMPT20BD : Converter for Universal Pt100 probes, Harmony Analog, temperature transmitter, 100...100 degree COr 148...212 degree F
- Date du document : 08/03/2019
- Reference: RMPT20BD_DATASHEET
- Description : Converter for Universal Pt100 probes, Harmony Analog, temperature transmitter, 100...100 degree COr 148...212 degree F
- langue: Français
-
NSYTRV42ST : SCREW TERMINAL, KNIFE DISCONNECT, 2 POINTS, 4MM², WITH TEST POINT, GR
- Date du document : 09/03/2019
- Reference: NSYTRV42ST_DATASHEET
- Description : SCREW TERMINAL, KNIFE DISCONNECT, 2 POINTS, 4MM², WITH TEST POINT, GR
- langue: Français
-
NSYTRV62 : BORNE À VIS, ALIMENTATION, 2 POINTS, 6 MM², GRIS
- Date du document : 09/03/2019
- Reference: NSYTRV62_DATASHEET
- Description : BORNE À VIS, ALIMENTATION, 2 POINTS, 6 MM², GRIS
- langue: Français
-
LA9RM201 : Probe for liquid level control, Harmony, maximum operating temperature 100 degree C
- Date du document : 08/03/2019
- Reference: LA9RM201_DATASHEET
- Description : Probe for liquid level control, Harmony, maximum operating temperature 100 degree C
- langue: Français
Voir plus