Solutions


-
REGLEMENTATION_LIVRE_BLANC
- Date du document : 07/09/2015
- Reference: REGLEMENTATION_LIVRE_BLANC
- Description : La réglementation thermique “Grenelle de l’environnement” - RT2012 - Analyse et solutions
- Taille: 2,8 mb
- Version: 1.0
- langue: français
-
Estimation de l’empreinte carbone électrique d’un datacenter
- Date du document : 15/02/2010
- Reference: SPD_DBOY-7EVHLH_FR
- Description : Les émissions de CO² des datacenters deviennent une préoccupation mondiale...
- Taille: 952,5 kb
- Version: V0
- langue: français
-
Economizer Modes of Data Center Cooling Systems
- Date du document : 04/04/2011
- Reference: SPD_JNIN-7RMNRX_FR
- Description : In certain climates, some cooling systems can save over 70% in annual cooling energy costs by operating in economizer mode, corresponding to over 15%...
- Taille: 425,9 kb
- Version: V0
- langue: français
-
Affectation des coûts énergétiques et des émissions de CO2 aux utilisateurs informatiques
- Date du document : 29/05/2012
- Reference: SPD_NRAN-7WVU54_FR
- Description : Quelle est la complexité réelle des logiciels et des instruments nécessaires pour mesurer les coûts énergétiques et les émissions de CO2, afin de les...
- Taille: 1,2 mb
- Version: V1
- langue: français
-
Alimentation des équipements à un seul cordon dans un environnement à double circuit
- Date du document : 16/04/2010
- Reference: SPD_SADE-5TNRLE_FR
- Description : L'utilisation d'une architecture à deux circuits d'alimentation associée à un équipement informatique à cordons d'alimentation double(s) fait partie...
- Taille: 954,1 kb
- Version: V1
- langue: français
-
Alimentation et refroidissement des applications de voix et téléphonie sur IP
- Date du document : 16/04/2010
- Reference: SPD_SADE-5TNRLR_FR
- Description : Pour remplacer les télécommunications classiques et les systèmes téléphoniques PABX, la voix et la téléphonie sur IP doivent offrir une disponibilité...
- Taille: 1,2 mb
- Version: V1
- langue: français
-
Comment réduire les coûts cachés liés à l'augmentation de puissance d’un datacenter
- Date du document : 16/04/2010
- Reference: SPD_SADE-5TNRMA_FR
- Description : Dans le dimensionnement de la capacité de puissance des onduleurs traditionnels, on est parfois conduit à négliger des coûts qui pourraient annuler...
- Taille: 156,7 kb
- Version: V1
- langue: français
-
Alimentation électrique et refroidissement pour racks et serveurs lame de très haute densité
- Date du document : 16/04/2010
- Reference: SPD_SADE-5TNRK6_FR
- Description : Une puissance de rack de 10 kW par rack ou plus peut être atteinte en déployant certains équipements informatiques, tels que des serveurs lame...
- Taille: 933,7 kb
- Version: V7
- langue: français
-
Impact des onduleurs sur la disponibilité des systèmes
- Date du document : 06/06/2012
- Reference: SPD_SADE-5TNQYY_FR
- Description : Ce livre blanc explique dans quelle mesure la disponibilité des systèmes est affectée par les pannes de courant et fournit des données quantitatives...
- Taille: 163,9 kb
- Version: V3
- langue: français
-
Optimisation des performances de refroidissement d’un rack à l’aide de panneaux-caches
- Date du document : 25/05/2012
- Reference: SPD_SADE-5TPLKQ_FR
- Description : L’espace vertical inutilisé dans les racks à cadre ouvert et dans les armoires rack crée un recyclage d’air chaud non maîtrisé qui fait chauffer les...
- Taille: 271,4 kb
- Version: V4
- langue: français
Voir plus