SFT2841 V17.4 Logiciel de configuration SEPAM Ce document est à jour mais peut faire référence à des produits obsolètes.
Le logiciel SFT2841 est l'outil d'exploitation et de configuration du Sepam série 20, Sepam série 40, Sepam série 60 et Sepam série 80. Il peut être utilisé: Avant la mise en service et sans connexion au Sepam, pour préparer de la configuration du Sepam, lors de la mise en service sur un PC connecté en mode point-à-point sur la face avant du Sepam ou pour charger, décharger et modifier les protection Sepam et les réglages des paramètres et d'obtenir toutes les mesures et informations utiles lors de la mise en service ou pendant le fonctionnement, sur un PC connecté à un ensemble de Sepam via un réseau E-LAN multipoint de communication afin de gérer le système de protection, de surveiller l'état du réseau électrique et d'exécuter des diagnostics sur tout incident survenu sur le réseau électrique. Compatibilité avec Windows 10 (32/64) | , Compatibilité avec tous les Sepam série.
demandée:
11 mars 2025 | types:
Software - Release
Langues:
anglais, français | Version: V17.4.0
Systèmes d’exploitation : Windows 10, Windows 11
Référence du Document:
Setup_Software_SFT2841