Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Automatismes et contrôle pour l'industrie

Contacteurs et démarreurs

Démarreurs combines et panneaux de pompe

Instakit Starters

Instakit Starters

Démarreurs IEC de 9 A à 800 A. Démarreurs combinés et non combinés IEC de 9 A à 800 A

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
NEMA de Type S proposé en tailles NEMA de 0 à 6 Image

NEMA de Type S proposé en tailles NEMA de 0 à 6

Démarreurs combinés à interrupteur de débranchement à fusible NEMA 8538 / 8738. Démarreurs combinés à interrupteur de débranchement à fusible NEMA 8538 / 8738

Voir les produits

Contacteurs et démarreurs NEMA

Relais de surcharge à semi-conducteurs, Motor Logic Image

Relais de surcharge à semi-conducteurs, Motor Logic

Souplesse d'application avec un seul numéro de pièce. Souplesse d'application avec un seul numéro de pièce

Voir les produits
Contacteurs NEMA de type S Image

Contacteurs NEMA de type S

Contacteurs NEMA de type S - 8502 / 8702. 8502 / 8702 Offerts en tailles NEMA 00 à 7

Voir les produits

Contacteurs IEC et relais de surcharge

Tesys T

Tesys T

Système de gestion des moteurs. Système de gestion des moteurs

Voir les produits
TeSys LRD

TeSys LRD

Relais de surcharge thermique à réarmement manuel ou automatique de 0,1 à 150 A. Relais de surcharge thermique à réarmement manuel ou automatique de 0,1 à 150 A

Voir les produits
TeSys H

TeSys H

Démarreur multifonctions ultra compact pour moteurs asynchrones. Meilleure intégration du démarreur moteur

Voir les produits
TeSys D

TeSys D

Contacteurs CEI de 9 à 150A. Contacteurs CEI de 9 à 150A

Voir les produits
TeSys F

TeSys F

Contacteurs CEI de 115 à 2100A. Contacteurs CEI de 115 à 2100A

Voir les produits
TeSys K

TeSys K

Contacteurs CEI de Ø à 12A. Contacteurs CEI de Ø à 12A

Voir les produits
TeSys B

TeSys B

TeSys LC1B / CV - Contacteurs sur barreaux de 80 à 2750A. TeSys LC1B / CV - Contacteurs sur barreaux de 80 à 2750A

Voir les produits
TeSys LT3

TeSys LT3

Relais thermiques à thermistance. Relais thermiques à thermistance

Voir les produits
TeSys LR2K

TeSys LR2K

Relais de surcharge thermique à réarmement manuel ou automatique de 0,11 à 16A. Relais de surcharge thermique à réarmement manuel ou automatique de 0,11 à 16A

Voir les produits
TeSys U

TeSys U

Combinaison démarreur de moteur - auto protégé de type E. Combinaison démarreur de moteur - auto protégé de type E

Voir les produits
TeSys LR9 - LR9D / LR9F

TeSys LR9 - LR9D / LR9F

Relais thermiques de surcharge électroniques, avec fonction d'alarme intégrée de 30 à 220 A. -

Voir les produits

Contacteurs et démarreurs à fonction précise

Contacteurs à usage déterminé Image

Contacteurs à usage déterminé

Contacteurs à usage déterminé de Class 8910. Offerts avec des courants nominaux de 20 à 90 A

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Démarreurs à usage déterminé Image

Démarreurs à usage déterminé

8911 Offert avec des courants nominaux de 20 à 90 A. 8911 Offert avec des courants nominaux de 20 à 90 A

Voir les produits

Démarreurs manuels / protecteurs et commutateurs

Démarreurs fractionnaires et commutateurs manuels de type F et K

Démarreurs fractionnaires et commutateurs manuels de type F et K

Démarreurs fractionnaires de type F -Commutateurs manuels de type K. 2510 / 2512 entrées unipolaires et deux

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Démarreurs de puissance moyenne de type M et T

Démarreurs de puissance moyenne de type M et T

Démarreurs de puissance moyenne de type M et T. 2510 / 2511 / 2512 Offerts pour les coffrets NEMA de taille M0 et M1

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Démarreurs manuels / protecteurs et commutateurs Image

2510 / 2511 / 2512 Conçus pour des moteurs de 30 A ou moins

Interrupteurs manuels de type K. 2510 / 2511 / 2512 Conçus pour des moteurs de 30 A ou moins

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Commutateurs à tambour inverseurs de type A et B Image

Commutateurs à tambour inverseurs de type A et B

2601 Conçus pour les moteurs de 7 1/2 HP ou moins. 2601 Conçus pour les moteurs de 7 1/2 HP ou moins

Voir les produits

Communication de câble et système Busbar

Linergy HK

Linergy HK

Système de distribution de puissance jusqu'à 160A. Système de répartition de courant pour faciliter la mise en œuvre et maintenance jusqu'à 50A par départ

Voir les produits
Comparer les produits: /