Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Osiprox

Détecteurs de proximité inductifs et capacitifs

XS: technologie inductive pour détection sans contact d’objets métalliques à une distance < 60 mm

Osiprox
  • Fonctionnalité

    Produits d'usage général
    Un des catalogues les plus complet du marché comprenant :

    • Des Détecteurs standards de forme cylindrique: M8,12,18, 30
    • Des Détecteurs standard de forme rectangulaires ou plats
    • Conformes aux principales normes internationales, CE, UL, CSA, CCC; CTick
    • Une qualité internationale au top IP69K
    • Tous les standards électriques incluant les alimentations en AC/DC
    • Disponible en portée simple ou augmentée
       

    Produits Application

    • Contrôle de rotation, discrimination ferreux non ferreux, etc..
    • Détecteurs avec corps plastique pour environnement chimique et ou double isolétion
    • Détecteurs miniature format lisse 4 et 6.5mm ou M5 pour application d'assemblage…
    • Détecteurs avec corps inox ou plastique pour application agroélémentaire

    XT: pour détection sans contact de matériaux isolénts ou conducteurs



    Bénéfices

    Disponibles partout dans le réseau de distribution de Schneider, conforme aux normes internationales en portée standard ou augmentée.

    Applications

    • Machines d'assemblage, robotique, machines-outils, usinage, emballage, manutention, convoyage...
    • Industrie agro-élémentaire...

    Gallerie

    • OsiSense XS & XT

Où acheter

Un outil simple pour localiser le distributeur le plus proche Schneider Electric

Questions fréquentes

5000 FAQs à votre disposition ou soumettez une question à nos conseillers
Comparer les produits: /