Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Appareillage de commutation à isolation solide blindée

Découvrez le nouveau appareillage de commutation moyenne tension, équipé d'un système d’isolation solide blindée (2SIS) sans SF6 et d'un système de sécurité tactile.

Fait partie de Set Series

Premset améliore de manière significative les aspects les plus importants de l'appareillage de moyenne tension. Il s’agit d’une solution compacte (sans SF6), prête pour le réseau intelligent, avec les procédures d'installation et d'entretien les plus simples grâce à l'isolation et au blindage de toutes les pièces sous tension. Premset est le tout premier appareillage MT à obtenir le SILVER AWARD en sécurité électrique (voté par Plant Engineering).

Appareillage de commutation à isolation solide blindée
  • Fonctionnalité

    Gamme composée d’unités compactes, intelligentes et modulaires d’au plus 15 kV, à isolation solide blindée et facilement adaptable aux exigences spécifiques :

    • Disjoncteur et interrupteur-sectionneur utilisant la technologie à vide
    • Tension de tenue PF nominale : 95 kV
    • Courant de barre omnibus nominal : 600 A et 1 200 A
    • Courant de courte durée admissible max. nominal : 25 kA (2 s)
    • Interrupteur de mise à la terre avec câble : Mise à la terre de 25 kA
    • Degré de protection : NEMA 1
    • Dimensions (L x H x P) (po) : 14,75 x 65 x 36

    Unités fonctionnelles

    • 5 disjoncteurs : D01N, D02N, D06N, D06H, D12H
    • Courant d’interruption de court-circuit nominal : 25 kA
    • Technologie : Système d’isolation solide blindée (2SIS)
    • Norme : ANSI/IEEE

    Homologation UL

    Période de garantie standard : 18 mois

    Introduction à Premset (en anglais)

    Système d’isolation solide blindée (2SIS) Premset (en anglais)

    Conception et installation de Premset (en anglais)

    Fonctionnement de Premset (en anglais)

    Valeurs de Premset : Prêt pour le réseau électrique intelligent (en anglais)



    Bénéfices

    Percée technologique ouvrant la voie à une sécurité, une efficacité et une facilité d’utilisation sans précédent :

    • Sécurité et fiabilité accrues dans les environnements difficiles : L’isolation et le blindage de toutes les pièces sous tension assurent une durée utile prolongée avec moins d’entretien que les appareillages de commutation moyenne tension traditionnels.
    • Polyvalent, simple, modulaire et fonctionnel : Facile à installer et facile à utiliser, avec appareillage de commutation convivial pour l’opération et un service optimisé grâce à la technologie 2SIS.
    • Intelligence distribuée prête pour le réseau électrique intelligent : Protection, contrôle et surveillance avancés, entièrement intégrés pour une fiabilité et une efficacité énergétique supérieures.

    Applications

    On retrouve les applications Premset dans tous les segments du marché moyenne tension, y compris :

    • Industriel
    • Commercial d’envergure
    • Bâtiment et infrastructure
    • Soins de santé
    • Centre de données
    • Traitement des eaux
    • Métallurgie et extraction minière

Où acheter

Un outil simple pour localiser le distributeur le plus proche Schneider Electric

Questions fréquentes

5000 FAQs à votre disposition ou soumettez une question à nos conseillers
Comparer les produits: /