Découvrez Smart-UPS Modular Ultra
Découvrez Smart-UPS Modular Ultra
Protection de l'alimentation modulaire durable
APC Smart-UPS Modular Ultra fournit une alimentation monophasée évolutive jusqu'à 20 kW dans un format élégant et peu encombrant. Qu'elle soit montée en rack ou en tour, sa batterie lithium-ion avancée garantit une durée de vie plus longue, une maintenance réduite et un coût total de possession réduit. Conçu pour les environnements numériques actuels en continu, il permet à vos systèmes stratégiques de fonctionner sans interruption, au moment où cela est le plus important.
Avantages du Smart-UPS Modular Ultra
Avantages du Smart-UPS Modular Ultra
L'onduleur le plus durable de son genre
Smart-ups Modular Ultra inclut moins de plastique, des matériaux recyclés certifiés, une meilleure efficacité énergétique et une réduction de carbone de premier ordre. La conception modulaire comprend des pièces pouvant être mises à niveau par l'utilisateur et une maintenance sans interruption.
Plus de puissance, plus d'espace
Évolutif jusqu'à 20 kW de protection de l'alimentation évolutive monophasée. La conception innovante de semi-conducteurs associée aux batteries lithium-ion fournit une densité de puissance 2,5 fois supérieure dans un onduleur 50 % plus petit et plus léger que l'onduleur VRLA modulaire.
Applications
Smart-ups Modular Ultra fournit une protection de l'alimentation en ligne à très haute densité avec des batteries au lithium-ion pour les serveurs, les réseaux voix/données, la vente au détail, les laboratoires médicaux et les applications industrielles légères. La conception modulaire vous permet de mettre à l'échelle 5, 10, 15 ou 20 kW de protection d'alimentation monophasée.
Caractéristiques
Caractéristiques
- 50 % plus petit et 60 % plus léger qu'un onduleur modulaire comparable
- Économie d'espace informatique et réduction du nombre de techniciens nécessaires à l'installation
- L'alimentation ou l'autonomie évolutives augmentent en fonction des besoins de votre entreprise
- Modulaire, évolutif et redondant - jusqu'à 20 kW N+1
- Alimentation redondante, batterie, écrans et modules intelligents.
- Permet la mise à niveau et la maintenance sans interruption
- 3 fois la durée de vie de la batterie par rapport aux batteries plomb-acide (VRLA)
- Dans des conditions de fonctionnement normales, pas besoin de changer la batterie pendant toute la durée de vie de l'onduleur
- Pièces remplaçables par l'utilisateur, moins de visites sur site, plus de temps de disponibilité, plus de productivité
- Matériaux écologiques : 80 % moins de plastique, 75 % de matériaux recyclés certifiés
- Efficacité énergétique améliorée permettant d'économiser sur les coûts d'énergie et de refroidissement
- Réduction du carbone la meilleure de sa catégorie : 35 % de carbone intégré en moins, 40 % de réduction des émissions
Applications
Applications
Hôpitaux
Secteur de l'enseignement supérieur
Retail
Plus intelligents ensemble : le Hardware rencontre le Software
Cybersécurité et gestion améliorées
Sécurisez votre réseau grâce à l'abonnement SNS (Secure NMC System) d'un an, qui garantit des mises à jour rapides du dernier firmware et réduit l'exposition aux attaques de cybersécurité. Pour une surveillance et une gestion sophistiquées multi-appareils indépendantes du fournisseur, ajoutez EcoStruxure IT Expert, qui offre une visibilité et une protection à distance des équipements informatiques critiques.
-
Activer SNS -
Acheter IT Expert
-
Associez votre onduleur APC Smart-UPS Modular Ultra à EcoCare
Associez votre onduleur APC Smart-UPS Modular Ultra à EcoCare
Protégez votre onduleur APC Smart-UPS Modular Ultra avec l'adhésion EcoCare*
Associez votre onduleur APC Smart-UPS Modular Ultra à EcoCare, un plan de maintenance de nouvelle génération, dès le premier jour et bénéficiez d'une extension de garantie couvrant les réparations ou le remplacement de votre onduleur, y compris les batteries et un accès prioritaire aux experts techniques et à la ligne d'assistance d'urgence. Vous pouvez également bénéficier d'autres fonctionnalités telles que la surveillance à distance 24 h/24 et 7 j/7 et la gestion des alarmes. Avec EcoCare, nous vous aidons à réduire les risques de temps d'arrêt et à améliorer la gestion des coûts.
Découvrez EcoCare pour onduleurs monophasés
*EcoCare for Single-Phase UPS est en cours de lancement progressif et n'est peut-être pas encore disponible dans votre région pour le moment. Veuillez contacter votre représentant commercial local.
Configurateur Edge pour professionnels de l'informatique
Configurateur Edge pour professionnels de l'informatique
Configurez votre solution
Un outil de configuration pour vous aider à concevoir des solutions Edge Computing intégrant une infrastructure physique, une gestion et une surveillance haut de gamme. Conseils de compatibilité et environnements de conception.
Accéder maintenant
Ressources supplémentaires
Ressources supplémentaires
Produits connexes susceptibles de vous intéresser
Produits connexes susceptibles de vous intéresser