Découvrez Altivar Soft Starter ATS430
Découvrez Altivar Soft Starter ATS430
L'essentiel de l'efficacité

Altivar Soft Starter est conçu pour être durable et efficace. L’ATS430 offre un contrôle moteur haut de gamme, un fonctionnement fiable et une simplicité, tout en réduisant le coût global de l’équipement. Cette gamme de démarreurs progressifs intègre les éléments essentiels pour l'avenir, tels que les bonnes pratiques de cybersécurité et les systèmes de surveillance de l'état.
Contrôle moteur de pointe

Le contrôle de couple, l'original de notre société est intégré dans l'ATS430 qui assure une accélération et une décélération en douceur et préserve la mécanique et l'hydraulique. Il inclut également une surveillance intégrée des éléments suivants :
- Le moteur
- L'application
- Puissance et énergie
Performances de haute durabilité

En considérant la fiabilité, l'évolutivité et la réparation, l'ATS430 offre des performances de durabilité élevées pour réduire les temps d'arrêt, prolonger la durée de vie des équipements et réduire les dépenses opérationnelles. Conçu pour résister à des contraintes thermiques, mécaniques, électriques et chimiques élevées, l'ATS430 intègre également les meilleures pratiques de cybersécurité qui respectent les exigences et les utilisations conformément à la norme CEI 62443.
Avantages du Altivar Soft Starter ATS430
Avantages du Altivar Soft Starter ATS430
Gestion du moteur efficace
Coût global réduit
Durabilité élevée
Amélioration de la durabilité
Caractéristiques
Caractéristiques
- Plage de puissance: 4 à 400 kW/3 à 500 HP
- Plage de tension de fonctionnement : 208 à 600 V
- Plage de courant de fonctionnement : 17 à 590 A
- Cycle de fonctionnement : service normal
- Bypass : intégré
- Meilleures pratiques de cybersécurité
- Type de moteur : moteurs asynchrones, IE2 - IE3 - IE4
- Contrôle moteur : contrôle de couple (TCS), contrôle de tension
- Limitation du courant : courant nominal de 500 % (jusqu'à 700 % du courant nominal du moteur)
- Protocoles de communication : 2 liaisons Modbus série (Open style et RJ45)
- Protection thermique moteur : relais de surcharge électronique, avec PTC
- Préchauffage
- Surveillance d'alimentation électrique
- Surveillance de l’état du démarreur progressif
- Gestion des utilisateurs
- Renforcement des ports et services
- Journalisation des événements de sécurité
- Mise à jour du micrologiciel de cybersécurité
- Test sur petit moteur
- Gestion des comptes d'utilisateurs et contrôle d'accès basé sur les rôles
- Restreindre et désactiver les ports ou les services
- Informations sur les menaces
- Mise à jour du micrologiciel de cybersécurité
- Terminal graphique ou terminal en texte clair
- Kits de montage de porte pour terminaux d'affichage
- Caches de protection IP20 pour un courant nominal supérieur à 140 A
- Pompes
- Ventilateurs
- Compresseurs
- Convoyeurs
- Machines spéciales (agitateurs, mélangeurs)
Applications
Applications
Eau et eaux usées
En savoir plusAgroalimentaire
En savoir plusExploitation minière, minéraux et métaux
En savoir plusÉnergies et produits chimiques
En savoir plus
Présentation vidéo
Présentation vidéo
Découvrez Altivar Soft Starter ATS430
Démarrer avec Altivar Soft Starter ATS430
Ressources supplémentaires
Ressources supplémentaires

