EvoPacT™ HVX
Disjoncteur sous vide numérique moyenne tension de 2e génération jusqu’à 24 kV
Fait partie de PacT Series
Le disjoncteur sous vide EvoPacT HVX de nouvelle génération offre des fonctionnalités numériques nativement intégrées pour les fabricants de tableaux et les utilisateurs d’appareillage MT nécessitant des tensions de 12 kV, 17,5 kV et 24 kV. Il propose une connectivité active évolutive, avec des capteurs intégrés de surveillance de l’état, l’IdO et une IHM permettant une commande numérique à distance à l’extérieur de la zone de risque d’arc électrique. La surveillance de l’état en continu 24 h/24, 7 j/7, la cybersécurité et un système de verrouillage parmi les meilleurs de sa catégorie sont tous intégrés dans une conception primée par le prix iF Design 2022.