Disjoncteurs Masterpact homologués UL
Disjoncteurs Masterpact homologués UL
Produits
Présentation
Fonctionnalité
Les disjoncteurs Masterpact® homologués UL NT/NW sont conçus pour répondre aux exigences de la norme UL 489. Ils sont conçus pour protéger les systèmes électriques contre les dommages causés par les surcharges, les courts-circuits et les défauts à la terre des équipements. Tous les disjoncteurs Masterpact sont conçus pour ouvrir et fermer un circuit manuellement, et pour ouvrir le circuit automatiquement selon un seuil de surintensité prédéterminé. Caractéristiques de la série Masterpact NT homologuée UL
- Disponibles avec un calibre de châssis jusqu’à 1600 A
- Pouvoir de coupure de 200 kA à 240 Vca, 100 kA à 480 Vca, 50 kA à 600 Vca
- Disponibles en versions fixes et débrochables (version débrochable disponible jusqu’à 1200 A seulement)
- Bornes arrière pivotantes (orientables de l’horizontale à la verticale et vice versa) et bornes à connexion frontale disponibles
- Disponibles avec des calibres de châssis jusqu’à 3000 A (châssis W) et 6000 A (châssis Y, conception large)
- Pouvoir de coupure de 200 kA à 240 Vca, 150 kA à 480 Vca, 100 kA à 600 Vca
- Disponibles en versions fixes et débrochables
- Bornes arrière pivotantes (orientables de l’horizontale à la verticale et vice versa) et bornes à connexion frontale disponibles
- Conçus pour des systèmes à tension CA jusqu’à 600 V
- Indicateur de position du châssis : connecté, essai et déconnecté
- Indicateurs visuels simples d’usure des contacts disponibles
- Gamme complète d’accessoires installables sur site, communs à toutes les normes, offrant de la flexibilité et contribuant à réduire les coûts de stockage
- Quatre modèles d’unités déclencheuses Micrologic interchangeables et évolutives au choix
- Fonctionnalités de mesure et de surveillance de l’énergie basées sur PowerLogic® disponibles
- Conformes à la norme UL 489
Bénéfices
- Bâtiments commerciaux
- Bâtiments industriels
- Eaux et eaux usées
- Établissements de santé
- Parc éolien
- Centres de données
