Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

Condensateurs

Solutions de chaleur rejetée spécialement mises au point pour des produits de refroidissement de rangées et de salles

Compatibilité système pour optimiser la disponibilité des produits de refroidissement par rangée et par baie.

Condensateurs schneider.label Solutions de chaleur rejetée spécialement mises au point pour des produits de refroidissement de rangées et de salles
      • 36 products available

        • Best price
          Image

          ACAC75009

          Réservoir de trop-plein 17 lb, R410A, 6" de diamètre, 18" de longueur
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACCD75214

          Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACCD75215

          Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 4 MBH/1F TD, 230 V/1/60
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACCD75304

          222 MBH @ 20 TD, FSC, simple, 208-230/3/60
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACCD76056

          Condenseur 88kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACCD76057

          Condenseur 101kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACCD76050

          Condenseur 20 kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACCD76051

          Condenseur 27kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACCD76052

          Condenseur 32kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACCD76053

          Condenseur 42kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
    Comparer les produits: /