Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

Bandeaux de prises mesurées et contrôlées

Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté proposent des fonctionnalités avancées de surveillance de la charge et permettent de mettre sous et hors tension les prises à distance et de manière individuelle dans le cadre d'un cycle d'alimentation, d'une alimentation différée et de l'administration de l'utilisation en sortie.

Vous avez le contrôle de votre équipement informatique sur rack

Image
Bandeaux de prises mesurées et contrôlées schneider.label Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté proposent des fonctionnalités avancées de surveillance de la charge et permettent de mettre sous et hors tension les prises à distance et de manière individuelle dans le cadre d'un cycle d'alimentation, d'une alimentation différée et de l'administration de l'utilisation en sortie.
  Retour   Support de distribution de l'alimentation

Bandeaux de prises mesurées et contrôlées

      • 23 products available

        • Best price
          Image

          AP7900B

          Bandeau de prises, commuté, 1U, 15 A, 100/120 V, (8)5-15
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          AP7901B

          Bandeau de prises, commutée, 1U, 20 A, 120 V, (8)5-20
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          AP7902B

          Bandeau de prises, commutée, 2U, 30 A, 120 V, (16)5-20
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          AP7911B

          Bandeau de prises, commutée, 2U, 30A, 208V, (16)C13
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          AP7920B

          Bandeau de prises, commuté, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8)C13
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          AP7921B

          Bandeau de prises, commuté, 1U, 16 A, 208/230 V, (8)C13
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          AP7968B

          Bandeau de prises, avec commutateur, zéro U, 12,5 kW, 208 V, (21) C13 et (3) C19 ; câble de 1 m
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          AP7998B

          BANDEAU DE PRISES, AVEC COMMUTATEUR, ZÉRO U, 12,5 KW, 208 V, (21) C13 ET (3) C19 ; CÂBLE 10
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          AP8930

          Bandeau de prises 2G, avec commutateur, Zéro U, 20A, 100-120 V, (24) 5-20R
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          AP8931

          Bandeau de prises 2G, avec commutateur, Zéro U, 15 A, 100-120 V, (8) 5-15
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
    Comparer les produits: /