Découvrez les relais de protection PowerLogic P3
Découvrez les relais de protection PowerLogic P3
Efficacité inégalée et meilleure connectivité

La protection électrique n'a jamais été aussi efficace. Profitez d'une productivité accrue tout au long de vos projets et simplifiez la gestion du réseau de distribution grâce aux relais de protection PowerLogic P3 faciles à utiliser. Grâce aux fonctions de protection des départs, des moteurs et des transformateurs réunies en un seul appareil, PowerLogic P3 a été conçu pour répondre à vos besoins, notamment en matière de protection contre les surintensités et les arcs électriques, de connectivité la plus récente et de sécurité maximale.
Avantages des relais de protection PowerLogic P3
Sécurité renforcée
Assurer la sécurité des opérations pour les applications moyenne tension grâce à plus de 40 fonctions de protection, y compris la protection intégrée contre les arcs électriques et les tests d'injection virtuelle intégrés. Conforme aux normes de qualité internationales (par exemple IEC 60255-1)
Meilleure connectivité
Bénéficiez d'opérations à distance avec neuf protocoles de communication entièrement conformes dans un seul et même package. Améliorez vos opérations avec l'application EcoStruxure Power Device et simplifiez les installations avec l'outil eSetup Easergy Pro.
Efficacité inégalée
Gagnez du temps grâce à des outils numériques en ligne intuitifs pour une installation, une configuration et des opérations simplifiées, ainsi que des fonctions avancées pour les configurations hors ligne.
Applications
Bâtiments
Industrie
Distribution d’énergie
Commencez à utiliser les relais de protection PowerLogic P3 dès aujourd’hui
Sélectionnez la configuration la mieux adaptée à vos besoins.
Ressources supplémentaires
Ressources supplémentaires