Fait partie de Square D Surgelogic
Les dispositifs de protection contre les surtensions Square D™ Surgelogic™ EMB (SPD) sont conçus pour fournir une atténuation des surtension de haute qualité pour une grande variété d'applications intérieures commerciales, industrielles ou institutionnelles. Les conceptions EMB sont destinées aux installations standard d'entrée de service, de panneau de distribution et de panneau de dérivation critique. L'atténuation optionnelle (suffixe « F ») du bruit EMI/RFI est disponible avec certaines tensions. L'EMB est un appareil homologué UL 1449 de type 1 avec homologation UL 1283 optionnelle pour l'option de type 2 (« suffixe " F »).