Surgelogic™ SPDE

SPD Surgelogic™ SPDE Square D™ robuste pour installation intérieure ou extérieure.

Les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) de la série Square D™ Surgelogic™ SPDE sont présentés dans un boîtier compact homologué UL/NEMA 4X avec des options de montage flexibles (support, DIN ou raccord). Conçu pour être installé dans les centres de comptage Meter-Pak, les réseaux EZ Mains ou autres équipements critiques. Les parafoudres de la série Square D™ Surgelogic™ SPDE offrent une suppression directe entre la ligne et le neutre, ainsi qu'entre le neutre et la terre, avec un courant de surtension de surtension de 50 000 ampères par phase.
Surgelogic™ SPDE Square D SPD Surgelogic™ SPDE Square D™ robuste pour installation intérieure ou extérieure.
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
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Modifiez vos paramètres de cookies