Gammes
Dispositif de protection contre les surtensions (DPS) pour toute la maison avec neutre enfichable QO Square D CQO250PSP
Un parasurtenseur compact et abordable conçu pour être installé dans les tableaux de répartition résidentiels QO. Ce dispositif réduit les surtensions qui autrement pourraient affecter les plaquettes de connexion et endommager le matériel électronique de la maison qui y est connecté. Il fournit également une suppression des surtensions pour les appareils importants qui sont incompatibles avec les plaquettes de connexion, notamment les laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, cuisinières et l’éclairage.Fait partie de Square D QOVoir Détails Dispositif de protection contre les surtensions (DPS) Schneider Electric CHOM250PSPD HomeLine
Un parasurtenseur compact et abordable conçu pour être installé dans les tableaux de répartition résidentiels HomeLine Ce dispositif réduit les surtensions qui autrement pourraient affecter les plaquettes de connexion et endommager le matériel électronique de la maison qui y est connecté. Il fournit également une suppression des surtensions pour les appareils importants qui sont incompatibles avec les plaquettes de connexion, notamment les laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, cuisinières et l’éclairage.Voir Détails Homeline HOM2175SB Surgebreaker SPD
To be filled -Fait partie de Square D HomelineVoir les produits Lancer le sélecteur de produit QO2175SB
Pour la protection contre les surtensions des appareils et services électriques monophasés, trifilaires, 120/240 VCA, 50/60 Hz. Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) enfichable à deux pôles pour centre de charge ou tableau de distribution NQ. Assure la protection contre les surtensions pour les éléments importants qui ne sont pas compatibles avec les bandes de connexion.Fait partie de Square D QOVoir les produits Lancer le sélecteur de produit Square D QO250PSPD QO PoN complet SPD domestique
Un parasurtenseur compact et abordable conçu pour être installé dans les tableaux de répartition résidentiels QO Ce dispositif réduit les surtensions qui pourraient affecter les plaquettes de connexion et endommager le matériel électronique de la maison qui y est connecté. Il fournit également une suppression des surtensions pour les appareils importants qui sont incompatibles avec les plaquettes de connexion, notamment les laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, cuisinières et l’éclairage.Fait partie de Square D QOVoir les produits Square D Surgebreaker Plus SDSB80111C Protection centrale contre les surtensions
Dispositifs centrales de protection contre les surtensions Assure la protection de la maison contre les surtensions à forte puissance et les surtensions répétitives à faible puissance pouvant endommager les articles ménagers.Voir Détails Lancer le sélecteur de produit Type HEPD
Un parasurtenseur compact et abordable conçu pour être installé dans n'importe quel centre de charge résidentiel La gamme de produits HEPD réduit les surtensions qui pourraient autrement submerger les bandes de connexion et endommager les équipements domestiques connectés. Il fournit également une suppression des surtensions pour les appareils importants qui sont incompatibles avec les plaquettes de connexion, notamment les laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, cuisinières, l’équipement de chauffage et de climatisation.Voir les produits Lancer le sélecteur de produit