Gammes
Dispositif de protection contre les surtensions câblé Square DMC
Les dispositifs de protection contre les surtensions (DPS) XDSE de marque Square DMC sont des parasurtenseurs et des filtres antiparasites emballés dans des colis compacts et robustes. La conception compacte du XDSE permet l’installation du dispositif de suppression des surtensions à l’extérieur, à proximité de l’équipement de distribution électrique. Les systèmes XDSE sont conçus pour offrir une suppression de surtensions de haute qualité dans une grande variété d’applications commerciales, industrielles ou institutionnelles.Fait partie de Square D SurgelogicVoir les produits Model 235 (Edco SHAS Series)
Model 235 (Edco SHAS Series) -Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 175 (Edco série PC642)
Basse tension, c.c. | 10 kA (8 x 20 µs) Le parasurtenseur ASCO modèle 175 (EdcoMD PC-642) utilise une technologie hybride à trois étages afin de traiter les surtensions transitoires et le courant de fuite et de défaut pour les téléphones, les lignes de données et de communication et les émetteurs.Voir les produits Parasurtenseur ASCO modèle 237 (Edco FAS-120AC)
120 V c.a. | 15,5 kA (8 x 20 μs) Le parasurtenseur ASCO modèle 237 (EdcoMD FAS-120AC) est conçu pour protéger les circuits de tableau de distribution c.a. ou les unités d’alimentation 120 V qui alimentent des équipements électroniques sensibles.Voir les produits Parasurtenseur ASCO modèle 252 (Edco série HSP)
120 V c.a. | 39kA/phase Le parasurtenseur ASCO modèle 252 est un parasurtenseur hybride évolué à trois étages à semi-conducteurs. Des caractéristiques telles que le filtrage du bruit, la suppression en mode normal et en mode commun, le temps de réaction en nanosecondes, le suivi de ligne d’alimentation et les terminaisons à vis de compression font du parasurtenseur modèle 252 un excellent choix dans les applications commerciales et industrielles.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 331
120 à 240 V c.a. | 80 kA/phase Le parasurtenseur ASCO 331 (Edco® EMC-240B) est conçu pour protéger les circuits de panneau de distribution c.a. ou les circuits de 120 V alimentant des appareils électroniques sensibles. L’unité intègre la technologie de MOV et de fusible thermique.Voir les produits Parasurtenseur ASCO modèle 420
120 à 600 V c.a. | 50 kA/phase Le modèle ASCO 420 est un dispositif compact de protection contre les surtensions qui protège la ligne au neutre et le neutre à la terre. Le modèle 420 utilise des MOV thermiquement protégées, est homologué UL 1449 de type 1 et logé dans un boîtier NEMA 4X, ce qui en fait un choix idéal pour les panneaux et l’équipement.Voir les produits Parasurtenseur ASCO modèle 440
120 à 600 V c.a. | 100 à 300 kA/phase Le parasurtenseur ASCO 440 est non modulaire, mais présente la même plateforme de conception que le parasurtenseur de modèle 460. Il offre des MOV à grand bloc à haute puissance et à protection thermique ainsi qu’un assortiment similaire d’accessoires.Voir les produits Parasurtenseur ASCO modèle 450
120 à 600 V c.a. | 100 à 300 kA/phase Le parasurtenseur à module remplaçable ASCO 450 utilise une conception monobloc avec des MOV à grand bloc de 50 kA protégées thermiquement et des niveaux de courant de surtension de 100 kA, 150 kA, 200 kA, 250 kA et 300 kA par phase.Voir les produits Type EMA
Type EMA - DPS en assemblage modulaire externe (EMA) Les DPS EMA SurgelogicMC de Square DMC offrent une conception basée sur des modules de phase individuels pour une façon souple et rentable d'atteindre une suppression de surtensions supérieure à chaque niveau du réseau de distribution électrique. La modularité permet de réduire les coûts du cycle de vie et offre un remplacement ou un service rapide et facile.Fait partie de Square D SurgelogicVoir les produits Lancer le sélecteur de produit Type MA_IMA - EMA
Modules de remplacement type MA_IMA - EMA Les DPS EMA SurgelogicMC de Square DMC offrent une conception basée sur des modules de phase individuels pour une façon souple et rentable d'atteindre une suppression de surtensions supérieure à chaque niveau du réseau de distribution électrique. La modularité permet de réduire les coûts du cycle de vie et offre un remplacement ou un service rapide et facile.Fait partie de Square D SurgelogicVoir les produits Type SDSA3650
Type SDSA3650 - DPS SDSA3650 Le DPS SDSA3650 du Type 1 est conçu et homologué pour l'intérieur et l'extérieur et la suppression de transitoires des réseaux triphasées avec mise à la terre de 208Y/120 Vca jusqu'à 600 Vca ligne à ligne et est largement utilisé dans les panneaux d'entrée de service pour fournir un moyen économique et efficace de suppression des transitoiresFait partie de Square D SurgelogicVoir les produits Lancer le sélecteur de produit