Gammes
Parasurtenseur ASCO 107 (APT D60401-S)
7, 15, 28, 52, 64 V c.c. | 15 kA Les parasurtenseurs ASCO 107 avec bornes de sécurité pour les doigts sont destinés à une vaste gamme d’applications à basse tension dans des boîtiers appropriés, y compris les circuits de communication à haute vitesse. Suffixe S : « Standard » − Pour données analogiques, les tensions c.c. ou les données à basse fréquence (jusqu’à 600 kHz)Voir Détails Parasurtenseur ASCO 108 (APT D60401-B)
7, 15, 28, 52, 64 V c.c. | 15 kA Les parasurtenseurs ASCO 108 avec bornes de sécurité pour les doigts sont destinés à une vaste gamme d’applications à basse tension dans des boîtiers appropriés, y compris les circuits de communication à haute vitesse. Suffixe B = « Bande passante » − Pour données numériques ou à haute fréquence (jusqu’à 35 MHz).Voir Détails Parasurtenseur ASCO 109 pour courant continu (LV-DIN-Rail)
12 à 60 V c.c. | 15 kA Le modèle ASCO 109 avec bornes de sécurité pour les doigts est conçu pour une vaste gamme d’applications à basse tension, y compris les circuits de communication à haute vitesse. Les bornes sont sécuritaires pour les doigts. Comprend une suppression des surtensions à haute énergie en trois étapes dans une configuration π : • 1re étape : Tubes de décharge à gaz connectés en parallèle • 2e étape : Impédance connectée en série • 3e étape : Transformateurs connectés en parallèleVoir Détails Parasurtenseur ASCO 149 (Edco SRS-BIU-15)
Basse tension, c.c. | 47kA Le modèle ASCO 149 est un parasurtenseur à 15 broches utilisé pour la protection de tous les appareils de contrôle de la liaison de transmission synchrone (SDLC) du port 1.Voir Détails Parasurtenseur ASCO 270 pour courant continu (Islatrol E)
0 à 215 V c.c. | 5 à 7,5 kA Le parasurtenseur ASCO 270 (Islatrol® E) offre un filtre de suivi actif continu à ondes sinusoïdales en mode normal (L-L ou L-N) pour une protection contre les pointes, les transitoires et le bruit. Il est offert en configuration câblée, à montage sur carte de circuit imprimé, à montage filaire ou à cordon de prise/ligne simple et pour les applications monophasées ou triphasées (50/60 Hz).Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 151 (Edco FAS-1 et FAS-2)
Basse tension | 10 kA Le modèle 151 d’ASCO est un parasurtenseur à plusieurs étages, à paire unique ou à deux paires, conçu pour les applications à haute exposition. Ce produit a été spécialement conçu pour convenir à de multiples applications de protection à basse tension dans l’industrie de la sécurité et des systèmes contre les incendies.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 160 (Edco série CX-06)
Basse tension, c.c. | 10 kA Le parasurtenseur ASCO modèle 160 met en œuvre une technologie hybride à trois étages. Le parasurtenseur prend en charge des surtensions transitoires au moyen d’un parafoudre à gaz (GDT) principal et de diodes à avalanche au silicium (SAD) secondaires. La protection contre les surintensités, par exemple les courants de fuite et de défaut, est réalisée au moyen de fusibles réinitialisables à semi-conducteurs : les PTC.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 166 (Edco CX-HFN)
Basse tension, c.c. | 1A Le parasurtenseur ASCO modèle 166 est conçu pour protéger les équipements électroniques sensibles des dommages causés par une tension ou des courants excessifs générés par la foudre ou l’accumulation d’électricité statique. Il offre une faible perte de signal à des fréquences pouvant atteindre 3 GHz.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 175 (Edco série PC642)
Basse tension, c.c. | 10 kA (8 x 20 µs) Le parasurtenseur ASCO modèle 175 (EdcoMD PC-642) utilise une technologie hybride à trois étages afin de traiter les surtensions transitoires et le courant de fuite et de défaut pour les téléphones, les lignes de données et de communication et les émetteurs.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 186 (Edco RM-CAT6-POE)
57 V c.c. | 10 kA Le parasurtenseur ASCO modèle 186 est un parasurtenseur pour ligne de données haute vitesse modulaire de 48 canaux monté sur bâti de 19 po qui utilise une topologie de conception hybride à trois étages pour protéger les équipements critiques de catégorie 6 des tensions transitoires dommageables. Le modèle 186 est idéal pour les commutateurs de réseau, les concentrateurs et les autres équipements informatiques sensibles.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 252 (Edco série HSP)
120 V c.a. | 39kA/phase Le parasurtenseur ASCO modèle 252 est un parasurtenseur hybride évolué à trois étages à semi-conducteurs. Des caractéristiques telles que le filtrage du bruit, la suppression en mode normal et en mode commun, le temps de réaction en nanosecondes, le suivi de ligne d’alimentation et les terminaisons à vis de compression font du parasurtenseur modèle 252 un excellent choix dans les applications commerciales et industrielles.Voir Détails