Gammes
Commutateurs Ethernet MiCOM de série H
Commutateurs Ethernet sécurisés et fiables La gamme de commutateurs Ethernet MiCOM de série H propose fiabilité et sécurité pour l’environnement de poste. Conçus conformément aux normes CEI 61000-4 et 60255-5, ceux-ci sont prêts à l’emploi lorsqu’ils sont utilisés avec les réglages d’usine. Plusieurs modèles sont disponibles pour convenir aux architectures réseau.Fait partie de PowerLogic™Voir Détailsarrow2_left Postes d’unité d’ensemble modèle III
Les postes d’unité modèle III proposent une construction compacte et une efficacité accrue pour les immeubles où il faut maximiser l’utilisation de l’espace sans sacrifier le rendement. Le modèle III combine trois produits éprouvés de Schneider Electric dans un ensemble intégré visant à maximiser l’utilisation de l’espace tout en offrant une solution de poste complète. Il est offert pour des tensions primaires de 2,4 kV à 13,8 kV et des puissances nominales de 75 kVA à 1 000 kVA. Le modèle III est idéal pour répondre à la demande électrique accrue des rénovations, ainsi que des nouvelles constructions.Fait partie de SeT SeriesVoir Détailsarrow2_left