Gammes
Interface utilisateur de poste (SUI) du système « EcoStruxure™ Substation Operation »
Interface utilisateur de poste pour la nouvelle génération de postes intelligents L’Interface utilisateur de poste (SUI) du système « EcoStruxure™ Substation Operation » (anciennement appelée « PACiS SUI ») est une solution de supervision, de surveillance et de contrôle conviviale et cybersécurisée, basée sur la norme CEI 61850, pour les applications ouvertes d’envergure.Fait partie de EcoStruxureVoir Détailsarrow2_left Interface opérateur du système EcoStruxure™ Substation Operation
Plateforme de l’interface opérateur pour l’automatisation de l’alimentation L’interface opérateur du système EcoStruxure™ Substation Operation (anciennement connue sous le nom d’interface opérateur PACIS) est une interface dédiée aux systèmes de contrôle des postes numériques. Elle offre une interface simple et conviviale permettant un accès intuitif aux renseignements primordiaux et des utilisations entièrement sécurisées dans le but de faciliter les tâches de l’opérateurFait partie de EcoStruxureVoir Détailsarrow2_left