Gammes
Harmony 9001 K
Boutons-poussoirs, sélecteurs et voyants lumineux métalliques pour montage au diamètre de 30 mm. Equipées d'une collerette métallique chromée, la gamme 9001K de boutons et voyants métalliques diamètre 30mm constitue une solution fiable et particulièrement robuste pour les applications de l'industrie lourde. Elle est adaptée aux environnements sévères comme la chimie, la métallurgie, l'exploitation minière, etc. Ils sont disponibles en produits complets ou en produits à composer.Fait partie de HarmonyVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Harmony 9001 SK
Boutons-poussoirs, sélecteurs et voyants lumineux plastique pour montage au diamètre de 30 mm. Equipées d'une collerette plastique, ces boutons et voyants constituent une solution fiable et résistante à la corrosion pour les applications de l'industrie lourde. Elle est adaptée aux environnements sévères comme la chimie, la métallurgie, l'exploitation minière, etc. Ils sont disponibles en produits complets ou en produits à composer.Fait partie de HarmonyVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left