Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Quantum
Image

140NOC78000C

Image
140NOC78000C

Coated Modicon Quantum Ethernet DIO network module - RJ45 - 10/100 Mbit/s

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
    fonction produit
    Module de tête E/S Ethernet
    Complémentaire
    accessoires associés
    140CPU6xxxx
    protocole du port communication
    Ethernet IP
    Modbus TCP
    mode d'échange
    Full duplex
    nombre maximum de connexions
    128
    vitesse de transmission
    10/100 Mbit/s
    redondance
    Oui architecture redondante avec Hot Stand-by
    topologie
    Boucle de connexion en série
    Bague redondante
    serveur Web
    Incorporé
    service communication
    Synchronisation du temps NTP
    Messagerie CIP explicite (messagerie client)
    SNMP agent
    Switch 4 ports intégré
    Qualité de Service (QoS)
    Serveur FDR
    Messagerie CIP implicite (communication E/S)
    Gestionnaire de périphériques type (DTM)
    Serveur DHCP/Boot
    service Ethernet
    Protocole de gestion des anneaux (RSTP)
    support de transmission du médium
    Paire torsadée
    port Ethernet
    RJ45: 10BASE-T/100BASE-TX
    marquage
    CE
    alimentation
    Via l'alimentation électrique du rack
    signalisation locale
    Communication sur le bus (active): 1 LED (vert)
    Statut de configuration (Prêt): 1 LED (vert)
    État du module (Mod Status): 1 LED (vert/rouge)
    État des communications réseau (NetStatus): 1 LED (vert/rouge)
    État de connexion au serveur de l'appareil (Net Status 1): 1 LED (vert/rouge)
    État de réseau DIO étendu (Net Status 2): 1 LED (vert/rouge)
    format du module
    Standard
    poids
    0,345 kg
    Environnement
    normes
    EN 61131-2
    IEC 61000-4-16
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    EN 61131-1
    EN 55011
    FM class 1, division 2
    certifications du produit
    Zone dangereuse classe 1, division 2
    Marine marchande
    GOST
    C-Tick
    LR
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    humidité relative
    10…95 %à 60 °C sans condensation
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Quantum EIO - Distributed I/O Network, Installation and Configuration Guide (Version 11)
    Quantum EIO - Réseau d’E/S distribuées, Guide d’installation et de configuration (Version 11)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATEX-IECEx (Version 1.0)
    Date 17-09-09
    Taille 2.2 MB
    Date 17-09-09
    Taille 100.6 KB
    Date 17-09-09
    Taille 1.5 MB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Version 1.0)
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-11-28
    Taille 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Version 1.0)
    Date 17-04-07
    Taille 510.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-15
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-15
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /