Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Appareillage de commutation HVL
Image

155DE175

Image
155DE175

MV FUSE CURRENT LIMIT DIN-E 15 kV 175E(SET O)

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    fonction produit
    Fusibles
    technologie de protection
    Limiteur de courant
    calibre du fusible à associer
    175 A E
    Complémentaire
    [In] courant nominal
    600 A
    courant de freinage
    25 kA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    tension maximale de l'équipement [Ur]
    15 kV
    [Ui] tension assignée d'isolement
    90 V
    longueur
    21,1 po
    diamètre
    3,5 po
    Environnement
    certifications du produit
    CUL
    Listé UL
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HVL/cc™ Metal-Enclosed Compact Fusible Switchgear (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /