Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Transformateurs universels hermétiquement fermés (encapsulés dans la résine)
Image

15S4FSS

Product Logo
Image
15S4FSS
Product Logo

TRANSFORMER DRY 1 PHASE 15 KVA 120/240V SECONDARY

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    fonction produit
    Dry Sealed Transformer
    Primary Voltage
    600 V
    Full Capacity Taps
    2 avec 5 % FCBN
    Secondary Voltage
    120/240 V
    Complémentaire
    Enclosure Code
    15B
    Phase
    Monophasé
    Primary to Secondary Voltage
    600 V: 120/240 V
    Power Rating
    15 kVA
    élévation de température
    115 °C
    hauteur
    20 po
    largeur
    15 po
    profondeur
    13,5 po
    installation du coffret
    Mural
    matière du boitier
    Acier inoxydable
    Environnement
    Enclosure Type
    NEMA 3R
    température d'isolation
    180 °C
    certifications du produit
    CULus
    Listé UL
    CSA
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /