Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

170AAI03000C

Green premium brand logo
Image
170AAI03000C
Green premium brand logo

distributed analog input Modicon Momentum - Conformal coating - 8 Input

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'entrée analogique
    nombre d'entrées analogiques
    8
    type d'entrée analogique
    Différentiel
    plage entrées analogiques
    +/- 20 mA 14 bits + signe 250 kOhm
    4...20 mA 15 bits + signe 250 kOhm
    +/- 10 V 14 bits + signe > 0.1 kOhm
    +/- 5 V 14 bits + signe > 0.1 kOhm
    1...5 V 15 bits + signe > 0.1 kOhm
    Complémentaire
    format des données
    16 bits complets signés
    erreur de précision absolue
    +/- 0,13 % de l’échelle 25 °C +/- 20 mA
    +/- 0,19 % de l’échelle 60 °C +/- 20 mA
    +/- 0,21 % de l’échelle 25 °C +/- 5 V
    +/- 0,26 % de l’échelle 60 °C +/- 5 V
    +/- 0,27 % de l’échelle 25 °C +/- 10 V
    +/- 0,27 % de l’échelle 25 °C 1...5 V
    +/- 0,32 % de l’échelle 25 °C 4...20 mA
    +/- 0,32 % de l’échelle 60 °C +/- 10 V
    +/- 0,38 % de l’échelle 60 °C 1...5 V
    +/- 0,41 % de l’échelle 60 °C 4...20 mA
    temps de conversion
    12 ms 8
    isolement entre voies
    +/- 200 V CC pendant 1 minute
    isolement entre voies et terre
    500 V c.a. pendant 1 minute
    isolement entre voies et bus
    500 V pendant 1 minute
    tension de mode commun admissible
    100 V 47...63 Hz DC entre les canaux et la masse
    250 V 47...63 Hz AC entre les canaux et la masse
    rejet de mode commun
    > 80 dB entre les canaux et la masse
    besoin en puissance externe
    < 382 mA DC
    20,4...28,8 V DC
    24 V DC
    protection inversion de polarité
    Interne
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Statut du canal: 8 DEL
    raccordement électrique
    2 connecteurs pour les borniers amovibles
    profondeur
    47,5 mm
    hauteur
    125 mm
    largeur
    141,5 mm
    poids
    0,215 kg
    Environnement
    normes
    IEC 1131
    EN 50081-2
    certifications du produit
    FM class 1, division 2
    UL
    CSA
    traitement de protection
    TC
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-08-11
    Taille 113.9 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 13-08-28
    Taille 87.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /