Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

170AAI52040

Image
170AAI52040

distributed analog input Modicon Momentum - 4 Input

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'entrée analogique
    nombre d'entrées analogiques
    4
    type d'entrée analogique
    Différentiel
    plage entrées analogiques
    +/- 100 mV 15 bits + signe > 10000 kOhm
    +/- 25 mV 15 bits + signe > 10000 kOhm
    type de thermocouple
    Thermocouple E
    Thermocouple S
    Thermocouple K
    Thermocouple N
    Thermocouple B
    Thermocouple R
    Thermocouple J
    Thermocouple T
    Complémentaire
    format des données
    16 bits complets signés
    erreur de précision absolue
    +/- 21 µV 25 °C +/- 25 mV
    +/- 27 µV 25 °C +/- 100 mV
    +/- 46 µV 60 °C +/- 25 mV
    +/- 94 µV 60 °C +/- 100 mV
    type de sonde de température
    Ni 100 0,125 mA +/- 25 mV
    Ni 1000 0,125 mA +/- 100 mV
    Pt 100 0,125 mA +/- 25 mV
    Pt 1000 0,125 mA +/- 100 mV
    temps de mise à jour
    500 ms
    isolement entre voies
    400 V CC
    isolement entre voies et terre
    500 V c.a. pendant 1 minute
    isolation entre alimentation et terre
    500 V pendant 1 minute
    tension de mode commun admissible
    100 V DC entre les canaux et la masse
    115 V AC monophasé ou triphasé entre les canaux
    200 V DC entre les canaux
    250 V AC entre les canaux et la masse
    250 V AC monophasé entre les canaux
    rejet de mode commun
    120 dB DC entre les canaux
    130 dB 50 Hz AC entre les canaux
    135 dB DC entre les canaux et la masse
    140 dB 60 Hz AC entre les canaux
    145 dB 50 Hz AC entre les canaux et la masse
    155 dB 60 Hz AC entre les canaux et la masse
    réjection mode série
    35 dB 50 Hz AC
    45 dB 60 Hz AC
    besoin en puissance externe
    +/- 30 V DC
    puissance dissipée maximale en W
    5,5 W
    protection inversion de polarité
    Interne
    type de protection
    2 A interne à fusion lente
    calibre du fusible à associer
    500 mA, à fusion rapide
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Statut du canal: 4 LEDs
    raccordement électrique
    2 connecteurs pour les borniers amovibles
    consommation électrique
    305 mAà 24 V DC
    profondeur
    47,5 mm
    hauteur
    125 mm
    largeur
    141,5 mm
    poids
    0,215 kg
    Environnement
    certifications du produit
    FM class 1, division 2
    CSA
    UL
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum - Embase d'E/S, Guide de l'utilisateur (Version 39)
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-08-11
    Taille 113.9 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    170AAI52040 4 analog inputs module (Version 03)
    Date 09-11-01
    Taille 1.4 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 13-08-28
    Taille 87.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, entrées-sorties analogiques (Version 7.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /