Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

distributed analog output Modicon Momentum - 4 Output - 0..20 mA

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base de sortie analogique
    Complémentaire
    nombre de sorties analogiques
    4
    format des données
    16 bits complets signés
    plage sorties analogiques
    +/- 10 V 12 bits + signe >= 1 kOhm
    0...20 mA 12 bits + signe <= 0.6 kOhm
    capacité de charge max
    1 µF
    erreur de précision absolue
    +/-0,2% de l'échelle complète +/- 10 V 25 °C
    +/- 0,25 % de déviation maximale +/- 10 V 60 °C
    +/- 0,3 % de déviation maximale 0...20 mA 25 °C
    +/- 0,4 % de déviation maximale 0...20 mA 60 °C
    dérive en température
    10 ‰PE/°C +/- 10 V 60 °C
    30 ‰PE/°C 0...20 mA 60 °C
    temps de mise à jour
    2 ms
    pleine échelle
    10 V +/- 10 V
    2 mA 0...20 mA
    état défaillant
    Réinitialisation à l'échelle
    Maintien
    Réinitialisation à zéro
    isolement entre voies et terre
    500 V c.a. pendant 1 minute
    puissance dissipée maximale en W
    8,5 W
    type de protection
    2 A interne à fusion lente
    protection court-circuit sortie
    Avec circuit de tension
    besoin en puissance externe
    +/- 30 V DC
    24 V DC
    tension de mode commun admissible
    250 V 47...63 Hz AC entre les canaux et la masse
    250 V 47...63 Hz DC
    protection inversion de polarité
    Interne
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Statut du canal: 4 LEDs
    consommation électrique
    150 mAà 24 V DC commande
    530 mAà 24 V DC base
    format du module
    Standard
    hauteur
    125 mm
    profondeur
    47,5 mm
    largeur
    141,5 mm
    poids
    0,215 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Modicon Momentum - Embase d'E/S, Guide de l'utilisateur (Version 39)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-08-11
    Taille 113.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 13-08-28
    Taille 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-18
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-18
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, entrées-sorties analogiques (Version 7.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration