Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

170AAO92100C

Green premium brand logo
Image
170AAO92100C
Green premium brand logo

distributed analog output Modicon Momentum - Conformal coating - 4 O - 4..20 mA

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base de sortie analogique
    Complémentaire
    nombre de sorties analogiques
    4
    format des données
    16 bits complets signés
    plage sorties analogiques
    +/- 10 V 12 bits + signe >= 1 kOhm
    4...20 mA 12 bits + signe <= 0.6 kOhm
    capacité de charge max
    1 µF
    erreur de précision absolue
    +/-0,2% de l'échelle complète +/- 10 V 25 °C
    +/- 0,25 % de déviation maximale 4...20 mA 60 °C
    +/- 0,4 % de déviation maximale +/- 10 V 25 °C
    +/-0,5% de l''échelle complète 4...20 mA 60 °C
    dérive en température
    10 % de l’échelle/°C +/- 10 V 60 °C
    30 % de l’échelle/°C 4...20 mA 60 °C
    temps de mise à jour
    2 ms
    pleine échelle
    10 V +/- 10 V
    2 mA 4...20 mA
    état défaillant
    Réinitialisation à zéro
    Maintien
    Réinitialisation à l'échelle
    isolement entre voies et terre
    500 V c.a. pendant 1 minute
    puissance dissipée maximale en W
    8,5 W
    type de protection
    2 A interne à fusion lente
    protection court-circuit sortie
    Avec circuit de tension
    besoin en puissance externe
    +/- 30 V DC
    24 V DC
    tension de mode commun admissible
    250 V 47...63 Hz AC entre les canaux et la masse
    250 V 47...63 Hz DC
    protection inversion de polarité
    Interne
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Statut du canal: 4 LEDs
    consommation électrique
    150 mAà 24 V DC commande
    530 mAà 24 V DC base
    format du module
    Standard
    hauteur
    125 mm
    profondeur
    47,5 mm
    largeur
    141,5 mm
    poids
    0,215 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    traitement de protection
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-08-11
    Taille 113.9 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 13-08-28
    Taille 87.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-18
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-18
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-18
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /