Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

170ADI34000C

Image
170ADI34000C

discrete input module Modicon Momentum - Conformal coating - 16 Input 24 V DC

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'entrées numériques CC
    groupe de voies
    1 groupe de 16 entrées
    nombre entrées TOR
    16 conformément à IEC 1131-2 Type 1
    tension entrées TOR
    24 V DC
    traitement de protection
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    TC
    Complémentaire
    type d'entrée TOR
    Positif
    limites de la tension d'entrée
    24 V
    plage d'utilisation en tension
    - 3...30 V
    tension état 0 garanti
    -3...5 V
    tension état 1 garanti
    11...30 V
    état actuel 0 garanti
    <= 1,2 mA
    état actuel 1 garanti
    >= 2,5 mA
    résistance d'entrée
    4 kOhm
    temps de réponse
    2,2 ms de phase 0 à phase 1
    3,3 ms de phase 1 à phase 0
    isolement entre voies et bus
    500 V c.a.
    puissance dissipée
    3 W typique
    5 W maximum
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Statut du canal: 16 DELs
    consommation électrique
    <= 250 mAà 24 V DC
    profondeur
    47,5 mm
    hauteur
    141,5 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0,19 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    FM class 1, division 2
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-08-11
    Taille 113.9 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 13-08-28
    Taille 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE