Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

170ADM37010C

Green premium brand logo
Image
170ADM37010C
Green premium brand logo

discrete I/O module Modicon Momentum - Conformal coating - 16I / 8O solid state

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'E/S statique numérique c.c.
    groupe de voies
    4 groupes de 4 entrées
    2 groupes de 4 sorties
    nombre entrées TOR
    16 conformément à IEC 1131-2 Type 1
    type d'entrée TOR
    Positif
    tension entrées TOR
    24 V DC
    nombre sorties numériques
    8
    type de sortie TOR
    Interrupteur statique
    tension de sortie TOR
    <= 30 V c.c.
    24 V c.c.
    logique de sortie numérique
    Positive
    traitement de protection
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    Complémentaire
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC
    limites de la tension d'entrée
    - 3...30 V
    fréquence du réseau
    47...63 Hz
    tension état 0 garanti
    -3...5 V
    tension état 1 garanti
    11...30 V
    état actuel 0 garanti
    <= 1,2 mA
    état actuel 1 garanti
    >= 2,5 mA
    résistance d'entrée
    4 kOhm
    courant de sortie TOR
    16 A par module
    2 A par point
    8 A par groupe
    courant de fuite maximum
    1 mAà 24 V (circuit de sortie)
    courant de crête en sortie
    2,8 A
    type de faute
    Surintensité à la sortie
    Court-circuit à la sortie
    temps de réponse
    < 0,1 ms de l'état 0 à l'état 1 en sortie
    < 0,1 ms de l'état 1 à l'état 0 en sortie
    2,2 ms de l'état 0 à l'état 1 en entrée
    3,3 ms de l'état 1 à l'état 0 en entrée
    isolement entre voies et bus
    500 V c.a.
    puissance dissipée
    <= 10 W
    6,5 W
    marquage
    CE
    description des bornes API n°1
    (12)IN_DIS#12
    TB
    (4)IN_DIS#4
    (10)IN_DIS#10
    (5)IN_DIS#5
    (6)IN_DIS#6
    (9)IN_DIS#9
    (11)IN_DIS#11
    (16)IN_DIS#16
    (7)IN_DIS#7
    (8)IN_DIS#8
    (15)IN_DIS#15
    (13)IN_DIS#13
    (M-)PW_NEG
    (3)IN_DIS#3
    (2)IN_DIS#2
    (L+)PW_POS
    (1)IN_DIS#1
    (14)IN_DIS#14
    description des bornesAPI n°2
    (4)OUT_DIS#4
    (3)OUT_DIS#3
    (2L+)PW_POS
    (8)OUT_DIS#8
    (6)OUT_DIS#6
    (5)OUT_DIS#5
    (1)OUT_DIS#1
    (1L+)PW_POS
    (7)OUT_DIS#7
    TB_1
    (2)OUT_DIS#2
    consommation électrique
    250 mAà 24 V DC
    profondeur
    47,5 mm
    hauteur
    141,5 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0,22 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-08-11
    Taille 113.9 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 13-08-28
    Taille 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /