Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

170ADM69051

Green premium brand logo
Image
170ADM69051
Green premium brand logo

discrete I/O module Modicon Momentum - 10I / 8O solid state

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'E/S de relais triac numérique CA
    groupe de voies
    1 groupe de 10 entrées
    1 groupe de 8 sorties
    nombre entrées TOR
    10 conformément à IEC 1131-2 Type 2
    type d'entrée TOR
    Positif
    tension entrées TOR
    120 V c.a.
    nombre sorties numériques
    8
    type de sortie TOR
    Triac
    tension de sortie TOR
    120...132 V c.c.
    logique de sortie numérique
    Positive
    traitement de protection
    TC
    Complémentaire
    [Us] tension d'alimentation
    120 V AC
    limites de la tension d'entrée
    74...132 V
    fréquence du réseau
    47...63 Hz
    tension état 0 garanti
    < 20 V
    tension état 1 garanti
    > 74 V
    état actuel 0 garanti
    <= 2,6 mA
    état actuel 1 garanti
    >= 6 mA
    résistance d'entrée
    4 kOhm
    courant de sortie TOR
    2 A par groupe
    4 A par module
    30 mA...0.5 A par point
    courant de fuite maximum
    1,3 mAà 120 V (circuit de sortie)
    chute de tension maximale
    <1,5 V 0,5 A à phase 1 circuit de sortie
    vitesse de commande
    3000 cyc/h 0,5 A inductif
    temps de réponse
    1/2 x 1/f de l'état 0 à l'état 1 en entrée
    1/2 x 1/f de l'état 0 à l'état 1 en sortie
    1/2 x 1/f de l'état 1 à l'état 0 en entrée
    1/2 x 1/f de l'état 1 à l'état 0 en sortie
    isolement entre voies et bus
    1780 V CA
    puissance dissipée
    <= 8 W
    6 W
    type de protection
    Fusibles à retardement internes 2 x 2,5 A
    marquage
    CE
    description des bornes API n°1
    (8)IN_DIS#8
    (5)IN_DIS#5
    (9)IN_DIS#9
    (4)IN_DIS#4
    (10)IN_DIS#10
    (3)IN_DIS#3
    (L1)PW
    (N)PW
    (6)IN_DIS#6
    (7)IN_DIS#7
    (1)IN_DIS#1
    TB
    (2)IN_DIS#2
    description des bornesAPI n°2
    (3)OUT_DIS#3
    (6)OUT_DIS#6
    (1N)PW
    (2)OUT_DIS#2
    (1L1)PW
    (8)OUT_DIS#8
    (7)OUT_DIS#7
    (1)OUT_DIS#1
    (4)OUT_DIS#4
    (5)OUT_DIS#5
    TB_1
    consommation électrique
    160 mAà 120 V AC
    profondeur
    47,5 mm
    hauteur
    141,5 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0,22 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum - Embase d'E/S, Guide de l'utilisateur (Version 39)
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium automation platform - Momentum discrete I/O bases (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-08-11
    Taille 113.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 13-08-28
    Taille 87.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-21
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-21
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, guide de choix entrées-sorties TOR (Version 6.0)
    Momentum, entrées-sorties TOR (Version 7.0)
    Date 07-04-30
    Taille 585 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-21
    Taille 195.3 KB
  • Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais
    Firmware - mises à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    GSD files for Momentum I/O with Profibus (Version 1.18)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /