Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

170ADO54050

Green premium brand logo
Image
170ADO54050
Green premium brand logo

discrete output module Modicon Momentum - 16 O solid state

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base de sortie numérique CA
    groupe de voies
    2 groupes de 8 sorties
    nombre sorties numériques
    16
    type de sortie TOR
    Triac
    tension de sortie TOR
    120 V c.a.
    courant par voie
    0,5 A
    protection court-circuit
    Fusible interne, 5 A à fusion lente par groupe
    traitement de protection
    TC
    Complémentaire
    [Ue] tension assignée d'emploi
    120 V c.a.
    courant de sortie TOR
    4 A par groupe
    8 A par module
    courant minimum de sortie
    30 mA
    courant de fuite maximum
    1,9 mA 120 V c.a.
    courant de pointe
    10 A pendant 2 cycles
    15 A pendant 1 cycle
    5 A pendant 3 cycles
    chute de tension maximale
    <1,5 V 0,5 A à phase 1
    protection contre les surcharges en sortie
    Fusible interne
    temps de réponse
    1/2 x 1/f (= 0,5 d’un cycle de ligne) de phase 0 à phase 1
    1/2 x 1/f (= 0,5 d’un cycle de ligne) de phase 1 à phase 0
    isolement entre voies et bus
    1780 V CA pendant 1 minute
    puissance dissipée
    7,5 W maximum
    6 W typique
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Statut du canal: 16 DELs
    consommation électrique
    125 mAà 120 V AC
    description des bornes API n°1
    (3)OUT_DIS#3
    (4)OUT_DIS#4
    (12)OUT_DIS#12
    (8)OUT_DIS#8
    TB
    (10)OUT_DIS#10
    (1N)PW
    (1)OUT_DIS#1
    (9)OUT_DIS#9
    (1L+)PW
    (5)OUT_DIS#5
    (13)OUT_DIS#13
    (15)OUT_DIS#15
    (2)OUT_DIS#2
    (11)OUT_DIS#11
    (6)OUT_DIS#6
    (7)OUT_DIS#7
    (14)OUT_DIS#14
    (16)OUT_DIS#16
    profondeur
    47,5 mm
    hauteur
    141,5 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0,284 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    FM class 1, division 2
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Modicon Momentum - Embase d'E/S, Guide de l'utilisateur (Version 39)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium automation platform - Momentum discrete I/O bases (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-08-11
    Taille 113.9 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 13-08-28
    Taille 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-14
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-14
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, entrées-sorties TOR (Version 7.0)
    Date 07-04-30
    Taille 585 KB
    Momentum, guide de choix entrées-sorties TOR (Version 6.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-14
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /