Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

170ADO73050

Image
170ADO73050

discrete output module Modicon Momentum - 8 O solid state

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base de sortie numérique CA
    groupe de voies
    2 groupes de 4 sorties
    nombre sorties numériques
    8
    type de sortie TOR
    Triac
    tension de sortie TOR
    230 V c.a.
    courant par voie
    2 A
    protection court-circuit
    Fusible interne, 5 A à fusion lente par groupe
    traitement de protection
    TC
    Complémentaire
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V c.a.
    courant de sortie TOR
    4 A par groupe
    8 A par module
    courant minimum de sortie
    5 mA
    courant de fuite maximum
    2,5 mA 230 V c.a.
    courant de pointe
    10 A pendant 2 cycles
    15 A pendant 1 cycle
    5 A pendant 3 cycles
    chute de tension maximale
    <1,5 V 2 A à phase 1
    protection contre les surcharges en sortie
    Fusible interne
    temps de réponse
    1/2 x 1/f (= 0,5 d’un cycle de ligne) de phase 0 à phase 1
    1/2 x 1/f (= 0,5 d’un cycle de ligne) de phase 1 à phase 0
    isolement entre voies et bus
    1780 V CA pendant 1 minute
    puissance dissipée
    6 W typique
    7,5 W maximum
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Statut du canal: 8 DEL
    consommation électrique
    65 mAà 230 V AC
    description des bornes API n°1
    (1L+)PW
    (5)OUT_DIS#5
    (1)OUT_DIS#1
    (6)OUT_DIS#6
    (7)OUT_DIS#7
    (1N)PW
    (8)OUT_DIS#8
    (4)OUT_DIS#4
    (3)OUT_DIS#3
    TB
    (2)OUT_DIS#2
    profondeur
    47,5 mm
    hauteur
    141,5 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0,32 kg
    Environnement
    certifications du produit
    FM class 1, division 2
    CSA
    UL
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Modicon Momentum - Embase d'E/S, Guide de l'utilisateur (Version 39)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, entrées-sorties TOR (Version 7.0)
    Date 07-04-30
    Taille 585 KB
    Momentum, guide de choix entrées-sorties TOR (Version 6.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /