Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

170AEC92000

Green premium brand logo
Image
170AEC92000
Green premium brand logo

Modicon Momentum - high speed counter module base - 6 I / 4 O

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base de module de comptage rapide
    groupe de voies
    2 groupes de 3 entrées numériques
    2 groupes de 2 sorties numériques
    nombre de compteurs
    2
    nombre d'entrées logiques
    6
    nombre sorties numériques
    4
    Complémentaire
    type d'entrée TOR
    Positif
    tension entrées TOR
    - 3...30 V DC
    24 V DC
    protection contre les surtensions d'entrée
    45 V 10 s
    tension état 1 garanti
    >= 11 V
    tension état 0 garanti
    <= 5 V
    état actuel 1 garanti
    >= 2,5 mA
    état actuel 0 garanti
    <= 1,2 mA
    logique de sortie numérique
    Positive
    tension de sortie TOR
    24 V
    courant de sortie TOR
    1 A par compteur
    2 A par module
    0.5 A par point
    chute de tension maximale
    <0,5 V 0,5 A sur ON
    courant de fuite maximum
    1 mA DC 24 V
    courant de pointe
    5 A 1 ms
    temps de réponse
    < 0,1 ms de phase 0 à phase 1 circuit de sortie
    < 0,1 ms de phase 1 à phase 0 circuit de sortie
    3 ms de phase 0 à phase 1 circuit d'entrée
    3 ms de phase 1 à phase 0 circuit d'entrée
    type d'entrée de comptage
    SSI absolu haut, bas avec 4 sous-modes
    Incrémental haut, bas, quadrature
    tension d'entrée de comptage
    24 V à terminaison unique
    5 V différentiel
    fréquence de comptage
    10 kHz à terminaison unique
    200 kHz différentiel
    résolution entrées compteur
    24 bits + signe
    configuration du compteur
    Via adaptateur de communication
    marquage
    CE
    raccordement électrique
    2 connecteurs pour les borniers amovibles
    consommation électrique
    280 mAà 24 V DC
    poids
    0,21 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum - 170AEC92000 Embase avec deux compteurs rapides, Manuel utilisateur (Version 09)
    Modicon Momentum - 170AEC92000 I/O Base with 2 High-Speed Counters, User Manual (Version 09)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-08-11
    Taille 113.9 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Version 08)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 13-08-28
    Taille 87.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, entrées-sorties métiers (Version 5.0)
    Date 07-04-30
    Taille 238.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /