Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

170AMM09000

Green premium brand logo
Image
170AMM09000
Green premium brand logo

distributed analog/discrete I/O Modicon Momentum

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'E/S analogique, numérique
    groupe de voies
    1 groupe de 2 sorties numériques
    1 groupe de 4 entrées numériques
    1 groupe de 4 entrées différentielles analogiques
    1 groupe de 2 sorties analogiques
    plage entrées analogiques
    +/- 10 V
    +/- 20 mA
    +/- 5 V
    1...5 V
    4...20 mA
    type d'entrée analogique
    Différentiel
    résolution entrées analogiques
    12 bits 1...5 V
    12 bits 4...20 mA
    13bits +/- 20 mA
    13bits +/- 5 V
    14 bits +/- 10 V
    tension entrées TOR
    24 V DC
    plage sorties analogiques
    +/- 10 V 12 bits
    0...20 mA 12 bits
    tension de sortie TOR
    <= 30 V
    protection court-circuit sortie
    Avec sortie tout ou rien
    protection contre les surcharges en sortie
    Avec sortie tout ou rien
    Complémentaire
    nombre entrées TOR
    4 conformément à IEC 1131-2 Type 1
    [Us] tension d'alimentation
    24 VDC
    consistance de conversion
    +/- 0.02 % +/- 10 V circuit d'entrée analogique
    +/-0,04 % +/- 20 mA circuit d'entrée analogique
    +/-0,04 % +/- 5 V circuit d'entrée analogique
    +/-0,04 % 1...5 V circuit d'entrée analogique
    +/-0,04 % 4...20 mA circuit d'entrée analogique
    rejet de mode commun
    > 54 dB circuit d'entrée analogique
    limites de la tension d'entrée
    < 30 V
    type d'entrée TOR
    Positif
    tension état 0 garanti
    -3...5 V pour entrée TOR
    tension état 1 garanti
    11...30 V pour entrée TOR
    état actuel 0 garanti
    <= 1,2 mA (entrée TOR)
    état actuel 1 garanti
    >= 2,5 mA (entrée TOR)
    protection contre les surtensions d'entrée
    -50…50 V <= 100 s circuit d'entrée analogique
    -30…30 V 24 V circuit d'entrée analogique
    résistance d'entrée
    1 MΩ circuit d'entrée analogique
    4 kOhm entrée TOR
    charge de sortie
    <= 600 Ohm 0...20 mA sortie analogique
    >= 3 kOhm +/- 10 V sortie analogique
    temps de conversion
    1 ms sortie analogique
    10 ms circuit d'entrée analogique
    erreur de conversion
    +/- 0.35 % +/- 10 V 25 °C sortie analogique
    +/- 0.35 % 0...20 mA 25 °C sortie analogique
    +/- 0.70 % +/- 10 V 60 °C sortie analogique
    +/- 0.70 % 0...20 mA 60 °C sortie analogique
    0.08 % +/- 10 V 25 °C circuit d'entrée analogique
    0.15 % +/- 10 V 60 °C circuit d'entrée analogique
    0.16 % +/- 20 mA 25 °C circuit d'entrée analogique
    0.16 % +/- 5 V 25 °C circuit d'entrée analogique
    0.16 % 1...5 V 25 °C circuit d'entrée analogique
    0.16 % 4...20 mA 25 °C circuit d'entrée analogique
    0.3 % +/- 20 mA 60 °C circuit d'entrée analogique
    0.3 % +/- 5 V 60 °C circuit d'entrée analogique
    0.3 % 1...5 V 60 °C circuit d'entrée analogique
    0.3 % 4...20 mA 60 °C circuit d'entrée analogique
    état défaillant
    pour circuit d'entrée analogique: maintien
    pour circuit d'entrée analogique: réinitialisation à zéro
    type de sortie TOR
    Transistor
    logique de sortie numérique
    Positive
    courant de sortie TOR
    1 A par point
    2 A par groupe
    2 A par module
    courant de fuite maximum
    1 mA DC 24 V sortie tout ou rien
    chute de tension maximale
    <0,5 V 1 A sur ON sortie tout ou rien
    vitesse de commande
    100 cyc/s résistive 1 A sortie tout ou rien
    1000 cyc/h inductive 1 A sortie tout ou rien
    8 cyc/s tungstène <2,4 W sortie tout ou rien
    temps de réponse
    < 0,1 ms de phase 0 à phase 1 pour sortie tout ou rien
    < 0,1 ms de phase 1 à phase 0 pour sortie tout ou rien
    2,2 ms de phase 0 à phase 1 pour entrée TOR
    3,3 ms de phase 1 à phase 0 pour entrée TOR
    tension d'isolement
    500 V (durée = 1 min) entre les E/S analogiques et la tension de fonctionnement
    500 V (durée = 1 min) entre la tension de fonctionnement et les E/S analogiques de la masse
    puissance dissipée maximale en W
    6 W
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Statut du canal: 8 DEL
    raccordement électrique
    2 connecteurs pour les borniers amovibles
    consommation électrique
    <= 350 mAà 24 V DC
    200 mAà 24 V DC
    profondeur
    47,5 mm
    hauteur
    125 mm
    largeur
    141,5 mm
    poids
    0,24 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    FM class 1, division 2
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Modicon Momentum - Embase d'E/S, Guide de l'utilisateur (Version 39)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-08-11
    Taille 113.9 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 13-08-28
    Taille 87.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, entrées-sorties analogiques (Version 7.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /