Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

170AMM09001

Image
170AMM09001

distributed analog/discrete I/O Modicon Momentum

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'E/S analogique, numérique
    groupe de voies
    1 groupe de 2 sorties numériques
    1 groupe de 4 entrées numériques
    1 groupe de 4 entrées différentielles analogiques
    1 groupe de 2 sorties analogiques
    plage entrées analogiques
    +/- 10 V
    +/- 20 mA
    +/- 5 V
    1...5 V
    4...20 mA
    type d'entrée analogique
    Différentiel
    résolution entrées analogiques
    12 bits 1...5 V
    12 bits 4...20 mA
    13bits +/- 20 mA
    13bits +/- 5 V
    14 bits +/- 10 V
    tension entrées TOR
    12 V DC
    plage sorties analogiques
    +/- 10 V 12 bits
    0...20 mA 12 bits
    tension de sortie TOR
    <= 30 V
    protection court-circuit sortie
    Avec sortie tout ou rien
    protection contre les surcharges en sortie
    Avec sortie tout ou rien
    Complémentaire
    nombre entrées TOR
    4 conformément à IEC 1131-2 Type 1
    [Us] tension d'alimentation
    12 VDC
    consistance de conversion
    +/- 0.02 % +/- 10 V circuit d'entrée analogique
    +/-0,04 % +/- 20 mA circuit d'entrée analogique
    +/-0,04 % +/- 5 V circuit d'entrée analogique
    +/-0,04 % 1...5 V circuit d'entrée analogique
    +/-0,04 % 4...20 mA circuit d'entrée analogique
    rejet de mode commun
    80 dB circuit d'entrée analogique
    courant de surtension entrée maximal
    48 mA circuit d'entrée analogique
    type d'entrée TOR
    Positif
    tension état 0 garanti
    -1.5...2.5 V pour entrée TOR
    tension état 1 garanti
    7.5...15 V pour entrée TOR
    état actuel 0 garanti
    <= 1,2 mA (entrée TOR)
    état actuel 1 garanti
    >= 2,5 mA (entrée TOR)
    protection contre les surtensions d'entrée
    -50…50 V <= 100 s circuit d'entrée analogique
    -30…30 V 12 V circuit d'entrée analogique
    résistance d'entrée
    2,1 kOhm entrée TOR
    250 Ohm circuit d'entrée analogique
    charge de sortie
    >= 3 Ohm +/- 10 V sortie analogique
    <= 600 kOhm 0...20 mA sortie analogique
    temps de conversion
    1 ms sortie analogique
    10 ms circuit d'entrée analogique
    erreur de conversion
    +/- 0.35 % +/- 10 V 25 °C sortie analogique
    +/- 0.35 % 0...20 mA 25 °C sortie analogique
    +/- 0.70 % +/- 10 V 60 °C sortie analogique
    +/- 0.70 % 0...20 mA 60 °C sortie analogique
    0.08 % +/- 10 V 25 °C circuit d'entrée analogique
    0.15 % +/- 10 V 60 °C circuit d'entrée analogique
    0.16 % +/- 20 mA 25 °C circuit d'entrée analogique
    0.16 % +/- 5 V 25 °C circuit d'entrée analogique
    0.16 % 1...5 V 25 °C circuit d'entrée analogique
    0.16 % 4...20 mA 25 °C circuit d'entrée analogique
    0.3 % +/- 20 mA 60 °C circuit d'entrée analogique
    0.3 % +/- 5 V 60 °C circuit d'entrée analogique
    0.3 % 1...5 V 60 °C circuit d'entrée analogique
    0.3 % 4...20 mA 60 °C circuit d'entrée analogique
    état défaillant
    pour circuit d'entrée analogique: maintien
    pour circuit d'entrée analogique: réinitialisation à zéro
    type de sortie TOR
    Transistor
    logique de sortie numérique
    Positive
    courant de sortie TOR
    1 A par point
    2 A par groupe
    2 A par module
    courant de fuite maximum
    1 mA DC 12 V sortie tout ou rien
    chute de tension maximale
    <0,5 V 0,5 A sur ON sortie tout ou rien
    vitesse de commande
    100 cyc/s résistive 1 A sortie tout ou rien
    1000 cyc/h inductive 1 A sortie tout ou rien
    8 cyc/s tungstène <2,4 W sortie tout ou rien
    temps de réponse
    < 0,1 ms de phase 0 à phase 1 pour sortie tout ou rien
    < 0,1 ms de phase 1 à phase 0 pour sortie tout ou rien
    2,2 ms de phase 0 à phase 1 pour entrée TOR
    3,3 ms de phase 1 à phase 0 pour entrée TOR
    tension d'isolement
    500 V (durée = 1 min) entre les E/S analogiques et la tension de fonctionnement
    500 V (durée = 1 min) entre la tension de fonctionnement et les E/S analogiques de la masse
    puissance dissipée maximale en W
    6 W
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Statut du canal: 16 DELs
    raccordement électrique
    2 connecteurs pour les borniers amovibles
    consommation électrique
    700 mAà 12 V DC
    profondeur
    47,5 mm
    hauteur
    125 mm
    largeur
    141,5 mm
    poids
    0,24 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Modicon Momentum - Embase d'E/S, Guide de l'utilisateur (Version 39)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Version 08)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /