Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

170ENT11001

Image
170ENT11001

Modicon Momentum - Ethernet communication adaptor - 10/100 Mbit/s

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Adaptateur de communication Ethernet TCP/IP
    protocole du port communication
    Ethernet TCP/IP
    méthode d'accès
    Poste à poste
    Maître /esclave
    vitesse de transmission
    10/100 Mbit/s
    support de transmission du médium
    Câble à paire blindée torsadée
    Complémentaire
    configuration module
    Serveur BOOTP pour l'attribution de paramètres IP
    topologie
    Multipoint, réseau en étoile
    port Ethernet
    100BASE-TX
    nombre de périphériques par segment
    0…32
    distance maximale entre les appareils
    1000 m sans répétiteur
    adressage
    Adresse générale IEEE unique
    Adresse IP affecté utilisateur
    état défaillant
    Sécurité intégrée
    paramètres de contrôle
    CRC-32
    alimentation
    Depuis la base d'E/S
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Réseau Ethernet 10 Mbits/s (10T): 1 LED (vert)
    État du réseau Ethernet (ST): 1 LED (vert)
    Module actif (RUN): 1 LED (vert)
    Réseau Ethernet 10 Mbits/s(100T): 1 LED (jaune)
    raccordement électrique
    1 connecteur RJ45 pour 100BASE-TX
    poids
    0,07 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    normes
    CSA
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    170ENT11001 / 170ENT11002 Ethernet Communications Adapter, User Guide (Version 07)
    Transparent Ready, Guide utilisateur (Version 02)
    170ENT11001 / 170ENT11002 Adaptateur de communication Ethernet, Guide de l’utilisateur (Version 07)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-08-11
    Taille 113.9 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Version 08)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 13-08-28
    Taille 87.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-18
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-18
    Taille 195.3 KB
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, guide de choix modules de communication (Version 7.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-18
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /