Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

170FNT11001C

Image
170FNT11001C

Modicon Momentum - Conformal coating - Fipio communication adaptor

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Adaptateur de communication Fipio
    automate gestionnaire de bus
    Premium
    type de structure
    Support industriel ouvert conforme au standard Fip
    protocole du port communication
    Fipio
    méthode d'accès
    Principe producteur/consommateur
    vitesse de transmission
    1 Mbit/s
    support de transmission du médium
    Fibre optique 62,5/125
    Fibre optique 50/125
    Câble à paire torsadée blindé
    Complémentaire
    topologie
    Extension ou câble de dérivation
    nombre de périphériques par segment
    0…31 par segment sans répétiteur
    0…97 tous segments avec répétiteur
    distance maximale entre les appareils
    5000 m
    état défaillant
    Valeur de maintien
    Secours à zéro
    Forçage à l’état nul
    Valeur de l'échelle
    alimentation
    Depuis la base d'E/S
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Module alimenté ou en service (RUN): 1 LED (vert)
    État d'erreur (ERR): 1 LED (rouge)
    Réception ou envoi de données (COM): 1 LED (jaune)
    poids
    0,11 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    CE
    UL
    traitement de protection
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-08-11
    Taille 113.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 13-08-28
    Taille 87.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-22
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-22
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /