Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

170INT11003C

Image
170INT11003C

Modicon Momentum - Conformal coating - Interbus communication adaptor

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Adaptateur de communication Interbus
    protocole du port communication
    Interbus génération SUPI 3
    méthode d'accès
    Registre à décalage continu
    Maître /esclave
    vitesse de transmission
    500 kbit/s
    support de transmission du médium
    Paire torsadée
    Complémentaire
    topologie
    Bague
    nombre de périphériques par segment
    0…254
    distance maximale entre les appareils
    12800 m
    400 m entre deux modules
    état défaillant
    Sécurité intégrée
    paramètres de contrôle
    CRC-16
    alimentation
    Depuis la base d'E/S
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Activation du bus (BA): 1 LED
    Contrôle du bus distant (RC): 1 LED
    Bus distant désactivé (RD): 1 LED
    Contrôle de l’alimentation logique (UL): 1 LED
    raccordement électrique
    2 connecteurs SUB-D 9 pour la connexion d'Interbus
    format du module
    Standard
    poids
    0,07 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    FM class 1, division 2
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    traitement de protection
    TC
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-08-11
    Taille 113.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 13-08-28
    Taille 87.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-20
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-20
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-20
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /