Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

170LNT71000

Image
170LNT71000

Modicon Momentum - DeviceNet communication adaptor - DeviceNet

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Adaptateur de communication DeviceNet
    protocole du port communication
    DeviceNet
    méthode d'accès
    Maître /esclave
    CSMA/CA
    Poste à poste
    vitesse de transmission
    125/250/500 kbit/s
    support de transmission du médium
    Paire torsadée
    Complémentaire
    topologie
    Jonction multipoint
    nombre de périphériques par segment
    0…64
    distance maximale entre les appareils
    500 m en fonctionde la vitesse de transmission
    adressage
    Commutateur sélectable
    état défaillant
    Sécurité intégrée
    paramètres de contrôle
    CRC-16
    alimentation
    Depuis la base d'E/S
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Alimentation provenant de la base d’E/S (PWR): 1 LED (vert)
    Communication sur le réseau(MNS): 1 LED (vert/rouge)
    E/S active, erreur (E/S): 1 LED (vert/rouge)
    raccordement électrique
    1 connecteur avec 5 broches pour la connexion de DeviceNet
    format du module
    Standard
    poids
    0,07 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    ODVA 2.0
    UL
    FM class 1, division 2
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conformément à IEC 801-2
    8 kV dans l''air conformément à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    170AAI14000 16 analog inputs module, single ended (Version 03)
    Pages du catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, guide de choix modules de communication (Version 7.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /