Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

171CBU98091

Green premium brand logo
Image
171CBU98091
Green premium brand logo

Unity M1E processor - RS232/485 - Ethernet - USB - I/O bus - global data

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Processeur
    accessoires associés
    E/S Modicon STB
    type de connexion intégrée
    Port USB
    Ethernet
    Complémentaire
    concept
    Transparent Ready classe B
    services Web
    Surveillance de bande passante
    Propriétés
    État de l'unité centrale
    Statistiques Ethernet
    Pages d’accueil
    Logiciel de programmation
    Unity Pro
    service communication
    Messagerie Modbus 125 mots, 200 E/S de messages par seconde
    Données globales, 2200 E/S de messages par seconde
    Modbus TCP I/O Scanner and Messaging
    Type du processeur
    Spear 320s
    longueur du mot
    32 bit
    limites de la tension d'alimentation
    4,75…5,25 V
    fréquence d'horloge
    333 MHz
    topologie
    Multipoint Modbus
    Étoile Modbus TCP
    protocole de communication
    Modbus RS485/RS232 - 1 RJ45 19200 bps - à 2 câbles
    Modbus TCP ethernet - 1 RJ45 10/100 Mbps - câble à paire blindée torsadée CAT 5E UTP
    méthode d'accès
    Client/serveur
    Maître /esclave
    paramètres de contrôle
    CRC-32 pour Modbus TCP/IP
    CRC-16 pour Modbus
    adressage
    1...247 Modbus
    Adresse générale IEEE unique Modbus TCP
    état défaillant
    Mode d’E/S sûr
    type de mémoire
    Mémoire programme IEC 3584 ko
    Mémoire programme LL984 3584 ko
    mots registre
    26048
    capacité processeur limite E/S
    2 048 entrées/2 048 sorties
    nombre d'appareils
    32 Modbus
    temps exact pour exécuter une instruction de 1 kilo
    83 ns
    signalisation locale
    Processeur en marche (RUN): 1 LED (vert)
    Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge)
    Erreur de module E/S (E/S): 1 LED (rouge)
    Fonctionnement canal 0 (CH0): 1 LED (jaune)
    Vitesse des données (ETH 100): 1 LED (vert)
    Data rate (ETH LINK): 1 LED (vert)
    État de réseau Ethernet (ETH STS): 1 LED (vert)
    marquage
    CE
    consommation électrique
    500 mAà 5 V DC
    format du module
    Standard
    montage du produit
    RailDIN symétrique 35 mm
    hauteur
    60,6 mm
    largeur
    144 mm
    profondeur
    53,47 mm
    poids
    0,163 kg
    Environnement
    matière
    Lexan
    tenue diélectrique
    0 V pas isolé RS485/RS232
    5000 V pendant 1 minute ethernet
    certifications du produit
    C-Tick
    FM
    normes
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    EN/IEC 61131-2
    degré de protection IP
    IP20
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pendant 11 ms vibrations sinusoïdales
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV contact conformément à EN/IEC 61131-2 zone B
    6 kV contact conformément à IACS E10
    8 kV dans l''air conformément à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    15 V/m 80 à 2 700 MHz conformément à EN/IEC 61000-4-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    5…96 %
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Firmware Compatibility Rules - Modicon M580, Modicon Momentum, and Modicon X80 I/O Modules (Version 02)
    EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes (Version 22)
    EcoStruxure™ Control Expert - Modes de fonctionnement (Version 22)
    Momentum for EcoStruxure™ Control Expert - 171CBU78090, 171CBU98090, 171CBU98091 Processors, User Guide (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-08-11
    Taille 113.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 13-08-28
    Taille 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 469.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-21
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-21
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    171CBU... Momentum Unity CPU, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    171CBU... Momentum Unity CPU, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-21
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /