Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

171CCC76010C

Image
171CCC76010C

M1/M1E processor adaptor - Conformal coating - 1 Modbus, 1 I/O bus - 32 MHz

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Adaptateur pour processeur M1/M1E
    désignation du logiciel
    Concept V2.6
    Modsoft >= V2.5
    ProWORX NxT V2.0
    ProWORX 32
    protocole du port communication
    Modbus
    Type du processeur
    Base X 86 (INTEL, AMD)
    fréquence d'horloge
    32 MHz
    Complémentaire
    capacité de gestion des E/S TOR
    8192 E/8192 S
    type de mémoire
    512 Ko flash
    512 Ko RAM
    type de mémoire
    Mémoire programme 18 Ko LL984
    Mémoire programme 240 Ko IEC
    Données 24 Ko
    matière
    Lexan
    longueur du mot
    16 bit
    [Us] tension d'alimentation
    5,0 V DC +/-5 %
    alimentation
    Par base d'E/S Momentum
    temps exact pour exécuter une instruction de 1 kilo
    1 ms
    capacité processeur d'enregistrement E/S
    26048 I/26048 O
    mots/chute E/S
    128 E/S Concept
    80 E/S ProWORX
    nombre de ports
    1 bus d’E/S
    1 RS232C non isolé
    marquage
    CE
    poids
    0,042 kg
    Environnement
    traitement de protection
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    TC
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    5…96 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    tenue aux chocs mécaniques
    <= 15 gn en crête 11 ms acceleration sur 1/2 sinusoïde
    tenue aux vibrations
    0,75 mm d.a
    1 gn
    certifications du produit
    NEMA type 250
    UL
    CUL
    FM class 1, division 2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    171CCC... / 171CCS... M1 Processor Adapter and Option Adapter (Version 10)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /