Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

171CCC96020

Image
171CCC96020

M1/M1E processor adaptor - 1 Ethernet, 1 I/O bus - 50 MHz

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Adaptateur pour processeur M1/M1E
    concept
    Transparent Ready
    niveau ou classe
    Classe B10
    désignation du logiciel
    Concept V2.6
    Modsoft >= V2.5
    ProWORX NxT V2.0
    ProWORX 32
    protocole du port communication
    Ethernet
    Type du processeur
    Base X 86 (INTEL, AMD)
    fréquence d'horloge
    50 MHz
    Complémentaire
    services Web
    Outil logiciel de chargement de page web
    Visualiseur de rack
    Éditeur de données
    Chargeur pages Wew
    service Ethernet
    Scrutation des E/S
    Messagerie Modbus TCP
    capacité de gestion des E/S TOR
    8192 E/8192 S
    type de mémoire
    512 Ko flash
    544 Ko RAM
    type de mémoire
    Mémoire programme 18 Ko LL984
    Données 24 Ko
    matière
    Lexan
    longueur du mot
    16 bit
    [Us] tension d'alimentation
    5,0 V DC +/-5 %
    alimentation
    Par base d'E/S Momentum
    temps exact pour exécuter une instruction de 1 kilo
    1 ms
    capacité processeur d'enregistrement E/S
    26048 I/26048 O
    capacité processeur limite E/S
    8 192 bits max.
    mots/chute E/S
    128 E/S Concept
    80 E/S ProWORX
    nombre de ports
    1 bus d’E/S
    1 ethernet
    marquage
    CE
    poids
    0,042 kg
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    5…96 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    tenue aux chocs mécaniques
    <= 15 gn en crête 11 ms acceleration sur 1/2 sinusoïde
    tenue aux vibrations
    0,75 mm d.a
    1 gn
    certifications du produit
    NEMA type 250
    FM class 1, division 2
    CUL
    UL
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais1
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    171CCC... / 171CCS... M1 Processor Adapter and Option Adapter (Version 10)
    Description
    This manual contains complete information about the Momentum M1 processor adapters, option adapters and Ethernet adapters. It does not contain information about Momentum I/O bases or communication adapters.
    Taille pdf
    Taille 3.6 MB
    Date 10-04-01
    Description
    This manual contains complete information about the Momentum M1 processor adapters, option adapters and Ethernet adapters. It does not contain information about Momentum I/O bases or communication adapters.
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais1
    Firmware - mises à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    171CCC9x0x0 Momentum M1E 984LL Exec. (Version 1.30)
    Fichiers dans le document
    bin
    192 KB
    bin
    192 KB
    bin
    488 KB
    zip
    299.2 KB
    bin
    488 KB
    bin
    488 KB
    bin
    488 KB
    bin
    488 KB
    bin
    488 KB
    bin
    488 KB
    bin
    488 KB
    bin
    488 KB
    Description
    This 984LL firmware can be installed on any of the following Momentum PLCs: 171CCC96020 (984LL only) 171CCC98020 (984LL only) 171CCC96030 (IEC or 984LL) 171CCC98030 (IEC or 984LL)
    Taille zip
    Taille 5 MB
    Date 15-02-25
    Fichiers dans le document
    bin
    192 KB
    bin
    192 KB
    bin
    488 KB
    zip
    299.2 KB
    bin
    488 KB
    bin
    488 KB
    bin
    488 KB
    bin
    488 KB
    bin
    488 KB
    bin
    488 KB
    bin
    488 KB
    bin
    488 KB
    Description
    This 984LL firmware can be installed on any of the following Momentum PLCs: 171CCC96020 (984LL only) 171CCC98020 (984LL only) 171CCC96030 (IEC or 984LL) 171CCC98030 (IEC or 984LL)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /