Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image

171CCS78000

Image
171CCS78000

M1/M1E processor adaptor - 2 Modbus - 20 MHz

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Adaptateur pour processeur M1/M1E
    désignation du logiciel
    Concept V2.6
    Modsoft >= V2.5
    ProWORX NxT V2.0
    ProWORX 32
    protocole du port communication
    Modbus
    Type du processeur
    Base X 86 (INTEL, AMD)
    fréquence d'horloge
    20 MHz
    Complémentaire
    capacité de gestion des E/S TOR
    2048 E/2048 S
    type de mémoire
    256 kB flash
    64 ko RAM
    type de mémoire
    Mémoire programme 2,4 Ko LL984
    Données 2 Ko
    matière
    Lexan
    longueur du mot
    16 bit
    [Us] tension d'alimentation
    5,0 V DC +/-5 %
    alimentation
    Par base d'E/S Momentum
    temps exact pour exécuter une instruction de 1 kilo
    1 ms
    capacité processeur d'enregistrement E/S
    2048 E/2048 S
    capacité processeur limite E/S
    Local d'E/S sur Modbus
    nombre de ports
    1 RS232C non isolé
    1 RS485
    marquage
    CE
    poids
    0,042 kg
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    5…96 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    tenue aux chocs mécaniques
    <= 15 gn en crête 11 ms acceleration sur 1/2 sinusoïde
    tenue aux vibrations
    1 gn
    0,75 mm d.a
    certifications du produit
    FM class 1, division 2
    NEMA type 250
    CUL
    UL
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    171CCC... / 171CCS... M1 Processor Adapter and Option Adapter (Version 10)
    171CCC... / 171CCS... Module processeur et module optionnel M1 (Version 05)
    Firmware - mises à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    171CCS78000 Momentum M1 984LL Exec.(2/26/03) (Version 2.07)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /